Menu Vyhledávání

Krytky maskovací - do vysokých teplot

Skladem

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 254
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost IH Barva Materiál D Koupit
0,8631 Kč - 1,0312 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
černá
pryž EPDM
3.2 mm
2,0826 Kč - 2,4703 Kč 7750 Skladem
25.4 mm
černá
pryž EPDM
7.1 mm
10,1761 Kč - 12,1487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.8 mm
přírodní
pryž silikonová
25.4 mm
6,1616 Kč - 7,4112 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
silikon
10.3 mm
5,2281 Kč - 6,3483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
přírodní
silikon
5.9 mm
26,7436 Kč - 32,2303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
88.9 mm
přírodní
pryž silikonová
19.1 mm
6,4919 Kč - 7,8421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
silikon
11.9 mm
21,0128 Kč - 25,4653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
8,273 Kč - 9,738 Kč 50 Skladem
101.6 mm
černá
pryž EPDM
12.7 mm
4,9551 Kč - 5,8025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
černá
pryž EPDM
15.9 mm
3,5476 Kč - 3,9498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
pryž EPDM
2.5 mm
2,4847 Kč - 2,9444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
černá
pryž EPDM
6.4 mm
1,7378 Kč - 2,0826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
černá
pryž EPDM
9.5 mm
2,6714 Kč - 3,1597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
pryž EPDM
7.9 mm
3,9498 Kč - 3,9498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
přírodní
pryž silikonová
3.8 mm
12,4094 Kč - 14,8799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
přírodní
pryž silikonová
18.5 mm
3,9785 Kč - 4,8403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
pryž silikonová
5.5 mm
0,5644 Kč - 0,6678 Kč 750 Skladem
12.7 mm
černá
pryž EPDM
0.5 mm
0,9723 Kč - 1,1505 Kč 18345 Skladem
25.4 mm
černá
pryž EPDM
2.8 mm
4,395 Kč - 5,3573 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
přírodní
silikon
4.4 mm
  • z/ze 13
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250785

Cenové rozmezí
1,0312 Kč - 0,8631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Maximální teplota
    180 °C
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10377871

Cenové rozmezí
2,4703 Kč - 2,0826 Kč

Skladové zásoby
7750 Skladem
Parametry
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    5/16 in UNF
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 25.4 mm 20.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10545737

Cenové rozmezí
12,1487 Kč - 10,1761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Velikosti závitu
    1.000 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 10.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10250464

Cenové rozmezí
7,4112 Kč - 6,1616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    10.3 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 5.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250372

Cenové rozmezí
6,3483 Kč - 5,2281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    M6; 1/4 in UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Cape 19.1 mm 88.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250587

Cenové rozmezí
32,2303 Kč - 26,7436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Velikosti závitu
    M20;3/4 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242339

Cenové rozmezí
7,8421 Kč - 6,4919 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    M12; 1/2 in UNF
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Cape 25.4 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10250624

Cenové rozmezí
25,4653 Kč - 21,0128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Velikosti závitu
    1.000 in
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Cape 12.7 mm 101.6 mm EPDM Noir

10251195

Cenové rozmezí
9,738 Kč - 8,273 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • D
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Velikosti závitu
    1/2 in;1/4 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Cape 15.9 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251256

Cenové rozmezí
5,8025 Kč - 4,9551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    M16;5/8 in;3/8 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Cape 2.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250754

Cenové rozmezí
3,9498 Kč - 3,5476 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Maximální teplota
    180 °C
Cape 6.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251003

Cenové rozmezí
2,9444 Kč - 2,4847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    6.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Maximální teplota
    180 °C
Cape 9.5 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251072

Cenové rozmezí
2,0826 Kč - 1,7378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Velikosti závitu
    M10;1/8 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Cape 7.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251034

Cenové rozmezí
3,1597 Kč - 2,6714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    M8
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 3.8 mm 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250242

Cenové rozmezí
3,9498 Kč - 3,9498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Velikosti závitu
    M4
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 18.5 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10377833

Cenové rozmezí
14,8799 Kč - 12,4094 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 5.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250327

Cenové rozmezí
4,8403 Kč - 3,9785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250693

Cenové rozmezí
0,6678 Kč - 0,5644 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Maximální teplota
    180 °C
Cape 2.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250778

Cenové rozmezí
1,1505 Kč - 0,9723 Kč

Skladové zásoby
18345 Skladem
Parametry
  • D
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    M3
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 4.4 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250297

Cenové rozmezí
5,3573 Kč - 4,395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C