Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | IH | Barva | Materiál | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5644 Kč - 0,6678 Kč | 750 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,9723 Kč - 1,1505 Kč | 18345 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 2,0826 Kč - 2,4703 Kč | 7750 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 6,334 Kč - 6,334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
růžová
|
silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 3,7918 Kč - 3,7918 Kč | 380 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 18,8727 Kč - 22,5928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 4,9695 Kč - 6,1041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 7,9426 Kč - 9,623 Kč | 340 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
šedá
|
silikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 6,1041 Kč - 7,3681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
žlutá
|
silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 9,5943 Kč - 11,5189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
modrá
|
silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 2,8294 Kč - 3,4614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
zelená
|
silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,3035 Kč - 3,3035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 2,6858 Kč - 3,2891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.004 in
25.5 mm
|
modrá
|
silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,8115 Kč - 5,8888 Kč | 12905 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 2,3842 Kč - 2,8294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 16,1007 Kč - 19,4186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8631 Kč - 1,0312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 8,273 Kč - 9,738 Kč | 50 Skladem |
4 in
101.6 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,5476 Kč - 3,9498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 9,106 Kč - 10,9445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku