Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Snadno vyjímatelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu konců profilů, jako jsou tyče, roury a trubky během výrobních procesů.Typické použití: eloxování, pískování, práškové lakování, elektroforetické lakování, pokovování a všeobecné lakování.Aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, měl by být vnitřní průměr přibližně o 10 % menší než vnější průměr maskovaného dílu. Materiál: pryž EPDM, silikon, PVC Barva: černá, přírodní, čirý, žlutá Produktová řada: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | h | d1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,4769 Kč - 39,4769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
||
| 8,8966 Kč - 10,8628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 18,0183 Kč - 18,0183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
| 13,6238 Kč - 52,7061 Kč | 180 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 32,1561 Kč - 78,906 Kč | 80 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 26,4006 Kč - 26,4006 Kč | 1250 Skladem |
0.807 in
20.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
| 25,8532 Kč - 63,3546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.61 in
15.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 16,3429 Kč - 19,8849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 34,0354 Kč - 69,4677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
| 3,0957 Kč - 6,2052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,6634 Kč - 5,3242 Kč | 950 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,9841 Kč - 5,9753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.366 in
9.3 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 5,1594 Kč - 10,342 Kč | 5000 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,5001 Kč - 7,0096 Kč | 400 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,1833 Kč - 11,2085 Kč | 3330 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 5,294 Kč - 9,8037 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
čirý
|
silikon
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| 6,1495 Kč - 6,1495 Kč | 10000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 4,8102 Kč - 13,8455 Kč | 700 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 3,7092 Kč - 7,4463 Kč | 4900 Skladem |
0.488 in
12.4 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,1753 Kč - 4,3589 Kč | 2000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku