Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Krytky matic s jednoduchým a praktickým nasazovavacím designem jsou hospodárným řešením, které lze použít k zakrytí šroubů, matic, podložek a vrutů.Atraktivní vzhled.Chrání před nečistotami, poškozením a dlouhodobým vystavením okolního prostředí. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá Produktová řada: SR1113, SR1812
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | d | Velikost matice | h1 | h2 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7074 Kč - 12,2227 Kč | 2150 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 14,8224 Kč - 32,7186 Kč | 1750 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 6,7074 Kč - 12,2227 Kč | 15200 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 3,7056 Kč - 5,1275 Kč | 250 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 13,6878 Kč - 22,2624 Kč | 1932 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 9,9821 Kč - 16,23 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 19,95 Kč - 39,0957 Kč | 1250 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 5,3861 Kč - 9,8529 Kč | 3400 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 10,4418 Kč - 16,9769 Kč | 1400 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 13,6878 Kč - 22,2624 Kč | 1800 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 4,0071 Kč - 7,3107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 14,3628 Kč - 23,3683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 19,95 Kč - 39,0957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 21,3576 Kč - 41,8965 Kč | 50 Skladem |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| 5,0987 Kč - 7,0665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 5,0987 Kč - 7,0665 Kč | 19750 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 320 Skladem |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
| 514 Skladem |
0.933 in
23.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
|||
| 17,4222 Kč - 17,4222 Kč | 4000 Skladem |
0.213 in
5.4 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku