Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Krytky matic s jednoduchým a praktickým nasazovavacím designem jsou hospodárným řešením, které lze použít k zakrytí šroubů, matic, podložek a vrutů.Atraktivní vzhled.Chrání před nečistotami, poškozením a dlouhodobým vystavením okolního prostředí. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá Produktová řada: SR1113, SR1812
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h | d | Velikost matice | h1 | h2 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,3689 Kč - 37,957 Kč | 650 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
14,0561 Kč - 22,8132 Kč | 2800 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
16,7753 Kč - 36,9809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
13,9445 Kč - 22,6877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
3,8766 Kč - 5,006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
3,8904 Kč - 7,0977 Kč | 7000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
14,0561 Kč - 22,8132 Kč | 1300 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
3,8766 Kč - 5,006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
10,1376 Kč - 16,4824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
17,5282 Kč - 34,3872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
17,5282 Kč - 34,3872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
5,6893 Kč - 10,3607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
9,6914 Kč - 15,7573 Kč | 5400 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
14,3907 Kč - 31,7656 Kč | 300 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
5,6893 Kč - 10,3607 Kč | 6900 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
14,3907 Kč - 31,7656 Kč | 1650 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
18,5044 Kč - 36,2697 Kč | 1200 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
18,5044 Kč - 36,2697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
9,6914 Kč - 15,7573 Kč | 100 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
13,9445 Kč - 22,6877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku