Menu Vyhledávání

Krytky matic – nasazovací

Skladem

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Krytky matic s jednoduchým a praktickým nasazovavacím designem jsou hospodárným řešením, které lze použít k zakrytí šroubů, matic, podložek a vrutů.Atraktivní vzhled.Chrání před nečistotami, poškozením a dlouhodobým vystavením okolního prostředí. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá Produktová řada: SR1113, SR1812

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 114
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h d Velikost matice h1 h2 Typ Koupit
5,6893 Kč - 10,3607 Kč 20300 Skladem
19.0 mm
M10
1
17,5422 Kč - 57,226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
M8
1
28,6002 Kč - 28,6002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
22.0 mm
M10
2.0 mm
2
171,4899 Kč - 382,273 Kč 77 Skladem
24.0 mm
M16
3
43,8556 Kč - 98,058 Kč 500 Skladem
37.6 mm
M24
1
47,8297 Kč - 106,4848 Kč 550 Skladem
41.0 mm
47.0 mm
M24
4.0 mm
2
17,2354 Kč - 38,3805 Kč 199 Skladem
20.2 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
2
270,5519 Kč - 602,9035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
73.0 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
4
5,8985 Kč - 47,4202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
13.7 mm
M6
1.6 mm
2
21,3909 Kč - 21,3909 Kč 31 Skladem
14.0 mm
17.5 mm
M8
1.7 mm
2
126,7977 Kč - 282,6829 Kč 600 Skladem
15.0 mm
M12
3
13,8469 Kč - 45,1986 Kč 92 Skladem
10.6 mm
M6
1
60,0033 Kč - 60,0033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
M10
3
27,0106 Kč - 87,3329 Kč 1700 Skladem
15.3 mm
M10
1
42,1403 Kč - 94,2276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.2 mm
41.1 mm
M22
3.0 mm
2
214,2996 Kč - 477,2666 Kč 300 Skladem
32.0 mm
M20
3
30,0923 Kč - 67,1084 Kč 70 Skladem
33.7 mm
M20
1
235,9416 Kč - 522,4653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
69.0 mm
M24
3
31,5844 Kč - 103,4205 Kč 3511 Skladem
17.5 mm
M12
1
27,7496 Kč - 27,7496 Kč 930 Skladem
33.7 mm
31.4 mm
M16
3.0 mm
2
  • z/ze 6
Krytky na ochranu matic M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR bílá

10056479

Cenové rozmezí
10,3607 Kč - 5,6893 Kč

Skladové zásoby
20300 Skladem
Parametry
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Velikost matice
    M10
  • Typ
    1
  • Barva
    bílá
Krytky matic - nasazovací M8 18.6 mm 14.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254738

Cenové rozmezí
57,226 Kč - 17,5422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    13.0 mm
  • Velikost matice
    M8
  • Typ
    1
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Krytky matic - nasazovací M10 24.0 mm 18.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254813

Cenové rozmezí
28,6002 Kč - 28,6002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    17.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • Velikost matice
    M10
  • Typ
    2
Krytky matic - nasazovací M16 32.3 mm 62.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254899

Cenové rozmezí
382,273 Kč - 171,4899 Kč

Skladové zásoby
77 Skladem
Parametry
  • h
    24.0 mm
  • Velikost matice
    M16
  • Typ
    3
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Krytky matic - nasazovací M24 48.3 mm 39.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254783

Cenové rozmezí
98,058 Kč - 43,8556 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • h
    37.6 mm
  • Velikost matice
    M24
  • Typ
    1
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Krytky matic - nasazovací M24 48.6 mm 43.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254868

Cenové rozmezí
106,4848 Kč - 47,8297 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • h
    41.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • Velikost matice
    M24
  • Typ
    2
Krytky matic - nasazovací M12 26.5 mm 21.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254820

Cenové rozmezí
38,3805 Kč - 17,2354 Kč

Skladové zásoby
199 Skladem
Parametry
  • h
    20.2 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Velikost matice
    M12
  • Typ
    2
Krytky matic - nasazovací M24 48.8 mm 102.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254943

Cenové rozmezí
602,9035 Kč - 270,5519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    73.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Velikost matice
    M24
  • Typ
    4
M6 Krytky matic - nasazovací 14.6 mm (DIA) černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10254790

Cenové rozmezí
47,4202 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    13.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.7 mm
  • Velikost matice
    M6
  • Typ
    2
Krytky matic - nasazovací M8 19.0 mm 15.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254806

Cenové rozmezí
21,3909 Kč - 21,3909 Kč

Skladové zásoby
31 Skladem
Parametry
  • h
    14.0 mm
  • h1
    1.7 mm
  • d
    17.5 mm
  • Velikost matice
    M8
  • Typ
    2
Krytky matic - nasazovací M12 26.5 mm 49.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254882

Cenové rozmezí
282,6829 Kč - 126,7977 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • h
    15.0 mm
  • Velikost matice
    M12
  • Typ
    3
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
M6 N/A 14.5 mm (DIA) černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10254721

Cenové rozmezí
45,1986 Kč - 13,8469 Kč

Skladové zásoby
92 Skladem
Parametry
  • h
    10.6 mm
  • Velikost matice
    M6
  • Typ
    1
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Krytky matic - nasazovací M10 23.8 mm 35.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254875

Cenové rozmezí
60,0033 Kč - 60,0033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    18.0 mm
  • Velikost matice
    M10
  • Typ
    3
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Krytky matic - nasazovací M10 24.0 mm 17.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254745

Cenové rozmezí
87,3329 Kč - 27,0106 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • h
    15.3 mm
  • Velikost matice
    M10
  • Typ
    1
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Krytky matic - nasazovací M22 43.6 mm 41.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254851

Cenové rozmezí
94,2276 Kč - 42,1403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    39.2 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    41.1 mm
  • Velikost matice
    M22
  • Typ
    2
Krytky matic - nasazovací M20 40.7 mm 92.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254905

Cenové rozmezí
477,2666 Kč - 214,2996 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • h
    32.0 mm
  • Velikost matice
    M20
  • Typ
    3
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Krytky matic - nasazovací M20 40.7 mm 35.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254776

Cenové rozmezí
67,1084 Kč - 30,0923 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • h
    33.7 mm
  • Velikost matice
    M20
  • Typ
    1
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Krytky matic - nasazovací M24 48.6 mm 98.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254912

Cenové rozmezí
522,4653 Kč - 235,9416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    69.0 mm
  • Velikost matice
    M24
  • Typ
    3
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Krytky matic - nasazovací M12 26.5 mm 18.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254752

Cenové rozmezí
103,4205 Kč - 31,5844 Kč

Skladové zásoby
3511 Skladem
Parametry
  • h
    17.5 mm
  • Velikost matice
    M12
  • Typ
    1
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Krytky matic - nasazovací M16 33.1 mm 35.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254837

Cenové rozmezí
27,7496 Kč - 27,7496 Kč

Skladové zásoby
930 Skladem
Parametry
  • h
    33.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    31.4 mm
  • Velikost matice
    M16
  • Typ
    2