Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Měkké rýhované krytky představují snadný a ekonomický způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Vnější plocha je rýhovaná a jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší úchop a těsnění uchycení. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.
Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Materiál: TPE Barva: modrá Produktová řada: SRF0010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | Velikost závitu | Barva | Materiál | D | H | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2041 Kč - 12,0894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
M20 . M22 . 1/2"
|
modrá
|
TPE
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
závity metrické
|
||
| 3,5125 Kč - 24,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
M25 . M26 . 3/4"
|
modrá
|
TPE
|
1.079 in
27.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
závity metrické
|
||
| 10,053 Kč - 21,5003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.248 in
31.7 mm
|
M32 . M36 . 1" . 1-3/8"
|
modrá
|
TPE
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Závity UNF
|
||
| 11,815 Kč - 37,2817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.323 in
59.0 mm
|
Non Threaded
|
modrá
|
TPE
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 3,0237 Kč - 9,4833 Kč | 900 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
M14 . 1/4" . 5/8"
|
modrá
|
TPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 9,3881 Kč - 32,1419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.744 in
44.3 mm
|
M50 . 1-1/2"
|
modrá
|
TPE
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
závity metrické
|
||
| 3,9708 Kč - 10,7864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 . 3/8"
|
modrá
|
TPE
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
závity metrické
|
||
| 7,0252 Kč - 24,396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.476 in
37.5 mm
|
M40 . 1-1/4" . 1-1/2"
|
modrá
|
TPE
|
|
0.819 in
20.8 mm
|
závity metrické
|
||
| 6,9651 Kč - 9,7512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
M8 . 3/8 . 7/16
|
modrá
|
TPE
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
Závity UNF
|
||
| 6,7894 Kč - 24,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.016 in
25.8 mm
|
Non Threaded
|
modrá
|
TPE
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 2,6675 Kč - 8,1803 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
M10 . M12 . 1/8" . 1/2" . 9/16"
|
modrá
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 3,2519 Kč - 5,0586 Kč | 4500 Skladem |
1.394 in
35.4 mm
|
M32 - M36;1.000 in;1-3/8 in
|
modrá
|
TPE
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Metrický
|
||
| 3,611 Kč - 5,6172 Kč | 1000 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
M40;1-1/4 in;1-1/2 in
|
modrá
|
TPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
UNF
|
||
| 1,3293 Kč - 2,0678 Kč | 14500 Skladem |
0.681 in
17.3 mm
|
M169;5/8 in;3/8 in
|
modrá
|
TPE
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,8132 Kč - 7,4873 Kč | 2500 Skladem |
1.909 in
48.5 mm
|
M50;1-1/2 in
|
modrá
|
TPE
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
UNF
|
||
| 2,5984 Kč - 4,042 Kč | 4500 Skladem |
1.008 in
25.6 mm
|
M25-M26;3/4 in
|
modrá
|
TPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrický
|
||
| 1,7241 Kč - 2,6819 Kč | 9000 Skladem |
0.819 in
20.8 mm
|
M20-M22;1/2 in
|
modrá
|
TPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
Metrický
|
||
| 1,133 Kč - 1,7625 Kč | 25000 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
M14;1/2 - 9/16 in;1/4 in
|
modrá
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 1,0483 Kč - 1,6307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.445 in
11.3 mm
|
M10 - M12;3/8 - 7/16 in;1/8 in
|
modrá
|
TPE
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 6,3277 Kč - 9,8431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.441 in
62.0 mm
|
M56 - M58;2.000 in
|
modrá
|
TPE
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metrický
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku