Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Ideální ochrana pro závitové i hladké trubky, roury a tyče.Krátká verze pro univerzální uzávěr i dlouhá verze mají extra hluboký a pernatý okraj, který zajišťuje těsné uchycení.Při zahřátí během montáže se nesmršťuje. Materiál: PVC, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená Produktová řada: SR1610, SR1620
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,1653 Kč - 25,2499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 11,1025 Kč - 23,1195 Kč | 8765 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 12,1366 Kč - 25,171 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 8,2873 Kč - 17,2014 Kč | 24400 Skladem |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 5,0844 Kč - 10,5734 Kč | 3128 Skladem |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 12,0647 Kč - 25,0921 Kč | 2250 Skladem |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
| 9,1922 Kč - 19,1741 Kč | 1500 Skladem |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 13,0271 Kč - 26,9859 Kč | 50 Skladem |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 8,6177 Kč - 17,9116 Kč | 2000 Skladem |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
| 10,5567 Kč - 26,2757 Kč | 899 Skladem |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 14,9805 Kč - 31,0889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 10,5567 Kč - 24,5398 Kč | 1200 Skladem |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 4,0215 Kč - 9,3898 Kč | 7000 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
| 17,7812 Kč - 48,4483 Kč | 3030 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
| 10,7147 Kč - 22,2515 Kč | 500 Skladem |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 3,7056 Kč - 7,6775 Kč | 14051 Skladem |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 2,5709 Kč - 5,3182 Kč | 15500 Skladem |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 5,5009 Kč - 11,4413 Kč | 3250 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 2,9588 Kč - 6,8569 Kč | 302 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
| 7,5979 Kč - 15,7811 Kč | 18000 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku