Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Používají se k ochraně závitových i hladkých trubek, rour a tyčí.Zabraňuje poškození trubek špínou, třískami, prachem a dalšíni nečistotami.Používají se v průmyslu, vzduchotechnice a instalaci. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní Produktová řada: SRF0068
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | D | h | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
10,9743 Kč - 24,1798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.031 in
51.6 mm
|
2.118 in
53.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,1753 Kč - 3,4303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.461 in
11.7 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
1,9243 Kč - 2,6774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.224 in
5.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,4523 Kč - 13,3449 Kč | 400 Skladem |
1.291 in
32.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
2,1613 Kč - 3,012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.386 in
9.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
11,0022 Kč - 24,2495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
18,0442 Kč - 35,3772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.992 in
76.0 mm
|
3.091 in
78.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
30,0505 Kč - 53,0171 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.13 in
79.5 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
2,6634 Kč - 4,1973 Kč | 11750 Skladem |
0.618 in
15.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,03 Kč - 7,3487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.835 in
21.2 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,3147 Kč - 3,6674 Kč | 500 Skladem |
0.657 in
16.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
4,7411 Kč - 8,6596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.012 in
25.7 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
3,0259 Kč - 5,9682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.697 in
17.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
7,0699 Kč - 17,3052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.606 in
40.8 mm
|
1.713 in
43.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
21,5163 Kč - 42,1822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.425 in
87.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2,1753 Kč - 3,0399 Kč | 4500 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,9243 Kč - 2,6774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.307 in
7.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
6,0519 Kč - 14,837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.291 in
32.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
11,1834 Kč - 24,6818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.067 in
52.5 mm
|
2.193 in
55.7 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
3,751 Kč - 6,8467 Kč | 94 Skladem |
0.776 in
19.7 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku