Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Ideální ochrana pro závitové i hladké trubky, roury a tyče.Krátká verze pro univerzální uzávěr i dlouhá verze mají extra hluboký a pernatý okraj, který zajišťuje těsné uchycení.Při zahřátí během montáže se nesmršťuje. Materiál: PVC, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená Produktová řada: SR1610, SR1620
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,8109 Kč - 24,5144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 10,7791 Kč - 22,4461 Kč | 9365 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 4,9363 Kč - 10,2654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 12,6476 Kč - 26,1999 Kč | 50 Skladem |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 2,8726 Kč - 6,6572 Kč | 1302 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
| 5,3407 Kč - 11,1081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 10,4026 Kč - 21,6034 Kč | 100 Skladem |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 7,3208 Kč - 18,6923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
| 10,2492 Kč - 25,5104 Kč | 199 Skladem |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 3,9044 Kč - 9,1163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
| 4,9363 Kč - 14,249 Kč | 26145 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 2,0359 Kč - 4,2517 Kč | 560 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 20,3032 Kč - 55,0044 Kč | 144 Skladem |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 14,5441 Kč - 30,1834 Kč | 122 Skladem |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 10,2492 Kč - 23,825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 3,5977 Kč - 7,4539 Kč | 14851 Skladem |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 11,7133 Kč - 24,3612 Kč | 3000 Skladem |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
| 11,7831 Kč - 24,4378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 1,8546 Kč - 3,838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 9,9842 Kč - 9,9842 Kč | 1870 Skladem |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku