Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications. 
Ideální ochrana pro závitové i hladké trubky, roury a tyče.Krátká verze pro univerzální uzávěr i dlouhá verze mají extra hluboký a pernatý okraj, který zajišťuje těsné uchycení.Při zahřátí během montáže se nesmršťuje. Materiál: PVC, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená Produktová řada: SR1610, SR1620
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9044 Kč - 9,1163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
1.457 in
 
37.0 mm
 |  | ||
| 5,9403 Kč - 12,3338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
1.622 in
 
41.2 mm
 | 
0.504 in
 
12.8 mm
 |  | ||
| 9,9842 Kč - 9,9842 Kč | 1870 Skladem | 
2.244 in
 
57.0 mm
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 |  | ||
| 11,7133 Kč - 24,3612 Kč | 3000 Skladem | 
2.748 in
 
69.8 mm
 | 
0.476 in
 
12.1 mm
 |  | ||
| 10,4026 Kč - 21,6034 Kč | 100 Skladem | 
2.343 in
 
59.5 mm
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 |  | ||
| 7,3766 Kč - 15,3215 Kč | 11760 Skladem | 
1.752 in
 
44.5 mm
 | 
0.488 in
 
12.4 mm
 |  | ||
| 2,8028 Kč - 5,7992 Kč | 1950 Skladem | 
1.004 in
 
25.5 mm
 | 
0.516 in
 
13.1 mm
 |  | ||
| 2,8726 Kč - 6,6572 Kč | 1302 Skladem | 
1.122 in
 
28.5 mm
 | 
0.524 in
 
13.3 mm
 |  | ||
| 8,0459 Kč - 16,7004 Kč | 5000 Skladem | 
1.85 in
 
47.0 mm
 | 
0.488 in
 
12.4 mm
 |  | ||
| 7,3208 Kč - 18,6923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
1.555 in
 
39.5 mm
 | 
1.693 in
 
43.0 mm
 |  | ||
| 10,2492 Kč - 23,825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
2.614 in
 
66.4 mm
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 |  | ||
| 20,3032 Kč - 55,0044 Kč | 144 Skladem | 
3.209 in
 
81.5 mm
 | 
2.126 in
 
54.0 mm
 |  | ||
| 14,5441 Kč - 30,1834 Kč | 122 Skladem | 
3.346 in
 
85.0 mm
 | 
0.48 in
 
12.2 mm
 |  | ||
| 10,7791 Kč - 22,4461 Kč | 9365 Skladem | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | 
0.496 in
 
12.6 mm
 |  | ||
| 11,8109 Kč - 24,5144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
2.972 in
 
75.5 mm
 | 
0.484 in
 
12.3 mm
 |  | ||
| 11,7831 Kč - 24,4378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
2.854 in
 
72.5 mm
 | 
0.496 in
 
12.6 mm
 |  | ||
| 3,5977 Kč - 7,4539 Kč | 14851 Skladem | 
1.248 in
 
31.7 mm
 | 
0.504 in
 
12.8 mm
 |  | ||
| 8,9244 Kč - 18,6157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
2.106 in
 
53.5 mm
 | 
0.484 in
 
12.3 mm
 |  | ||
| 12,6476 Kč - 26,1999 Kč | 50 Skladem | 
3.228 in
 
82.0 mm
 | 
0.484 in
 
12.3 mm
 |  | ||
| 1,8546 Kč - 3,838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.35 in
 
8.9 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 |  | ||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku