Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Ideální ochrana pro závitové i hladké trubky, roury a tyče.Krátká verze pro univerzální uzávěr i dlouhá verze mají extra hluboký a pernatý okraj, který zajišťuje těsné uchycení.Při zahřátí během montáže se nesmršťuje. Materiál: PVC, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená Produktová řada: SR1610, SR1620
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | h | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
8,0459 Kč - 16,7004 Kč | 5000 Skladem |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
5,9403 Kč - 12,3338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
8,9244 Kč - 18,6157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
7,3766 Kč - 15,3215 Kč | 11760 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
2,8028 Kč - 5,7992 Kč | 1950 Skladem |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
8,3667 Kč - 17,3899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
11,8529 Kč - 24,591 Kč | 835 Skladem |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
2,496 Kč - 5,1633 Kč | 15500 Skladem |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
17,2633 Kč - 47,0372 Kč | 230 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku