Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.
Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.
Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Produktová řada: SR6110, SR1066
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1113 Kč - 4,4029 Kč | 239561 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 3,4471 Kč - 7,141 Kč | 500 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 16,3449 Kč - 77,316 Kč | 11000 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 32,8335 Kč - 48,6061 Kč | 1365 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 3,4901 Kč - 6,7385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.366 in
9.3 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 40,7618 Kč - 85,5998 Kč | 315 Skladem |
1.228 in
31.2 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 2,9444 Kč - 6,1152 Kč | 15500 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5512 Kč - 5,0341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 3,7056 Kč - 7,6854 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.303 in
7.7 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 17,6806 Kč - 19,8053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.988 in
25.1 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 10,212 Kč - 13,5718 Kč | 5000 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 3,4614 Kč - 5,7364 Kč | 84500 Skladem |
0.382 in
9.7 mm
|
černá
|
PVC
|
|
||
| 5,3573 Kč - 8,9163 Kč | 129500 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 12,7254 Kč - 17,2014 Kč | 49200 Skladem |
0.602 in
15.3 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 10,6308 Kč - 22,7122 Kč | 58500 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 6,7362 Kč - 14,146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.303 in
7.7 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 48,2161 Kč - 101,2539 Kč | 20440 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 31,943 Kč - 67,0803 Kč | 700 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 59,7064 Kč - 125,3836 Kč | 2030 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 6,1041 Kč - 10,4945 Kč | 10630 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku