Opened Hinge-Bearing Protection Plug offers durable protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Its open centre design allows for easy suspension during storage and painting. Can withstand temperatures ranging from -30C up to +50C.
Tato ochranná zátka poskytuje robustní ochranu. Pomáhá zabránit vnikání nečistot a vlhkosti do ložisek pantů a otočných kloubů. Profil má otevřený střed, který poskytuje možnost zavěsit díl během skladování a lakování.
Materiál: polypropylen Barva: šedá Produktová řada: SRF0008
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | FD | H | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4901 Kč - 17,2987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,2854 Kč - 15,5837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.543 in
13.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7,1564 Kč - 12,1229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,6178 Kč - 23,8991 Kč | 90 Skladem |
1.85 in
47.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,4448 Kč - 13,5704 Kč | 213 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
1.583 in
40.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,6033 Kč - 20,1321 Kč | 300 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,8492 Kč - 17,9697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,8069 Kč - 20,2813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,5316 Kč - 32,5096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.248 in
57.1 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku