Menu Vyhledávání

Krytky na plotové sloupky

Skladem

Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.

Jsou navrženy tak, aby se hodily na horní část plotového sloupku, roury a trubky.Pomáhá chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy, nečistotami nebo vlhkostí.Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž. Materiál: polyethylen Barva: bílá Produktová řada: SRF0011

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d D h Koupit
11,5848 Kč - 24,8163 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
62.5 mm
20.0 mm
10,5986 Kč - 22,6669 Kč 450 Skladem
65.0 mm
71.2 mm
22.0 mm
23,4111 Kč - 32,7755 Kč 80 Skladem
130.0 mm
137.0 mm
29.2 mm
20,9184 Kč - 44,7382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
68.0 mm
75.2 mm
20.0 mm
16,4812 Kč - 50,4794 Kč 570 Skladem
84.3 mm
89.5 mm
25.0 mm
Krytky na plotové sloupky 55.0 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10100905

Cenové rozmezí
24,8163 Kč - 11,5848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    20.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • D
    62.5 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na plotové sloupky 65.0 mm 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10100912

Cenové rozmezí
22,6669 Kč - 10,5986 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • h
    22.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • D
    71.2 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na plotové sloupky 130.0 mm 29.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10100943

Cenové rozmezí
32,7755 Kč - 23,4111 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • h
    29.2 mm
  • d
    130.0 mm
  • D
    137.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na plotové sloupky 68.0 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10100929

Cenové rozmezí
44,7382 Kč - 20,9184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    20.0 mm
  • d
    68.0 mm
  • D
    75.2 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na plotové sloupky 84.3 mm 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10100936

Cenové rozmezí
50,4794 Kč - 16,4812 Kč

Skladové zásoby
570 Skladem
Parametry
  • h
    25.0 mm
  • d
    84.3 mm
  • D
    89.5 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)