Menu Vyhledávání

Krytky na podložkách

Skladem

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Jsou určeny k ochraně hlav šroubů a jsou ideální pro dekorativní účely.Chrání před nečistotami a vlhkostí.Používají se v lékařství a průmyslu. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), mosaz, PA66, polyamid, Nylon or HDPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, stříbrná, přírodní, černá, šedá, béžová, bílá, hnědá, zelená, modrá, fialová, červená, růžová Produktová řada: SR1811, SR1889

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 189
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H D Typ součástky Materiál (podrobně) Typ Koupit
43,6344 Kč - 117,57 Kč 14 Skladem
stříbrná
5.8 mm
4.5 mm
dekorativní kovová krytka na šroub
mosaz
k3
59500 Skladem
šedá
5.9 mm
10.8 mm
krytka
Polyamid 66
k1
160 Skladem
stříbrná
6.2 mm
5.2 mm
dekorativní kovová krytka na šroub
mosaz
k3
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
12.0 mm
18.8 mm
krytka
Polyamid 66
k2
1000 Skladem
šedá
6.0 mm
10.8 mm
krytka
Polyamid 66
k2
41,1496 Kč - 112,0465 Kč 38 Skladem
stříbrná
5.8 mm
4.5 mm
dekorativní kovová krytka na šroub
mosaz
k3
450 Skladem
hnědá
4.3 mm
krytka
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
k1
1,6373 Kč - 2,5997 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
10.5 mm
podložka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Washer
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
7.0 mm
12.8 mm
krytka
Polyamid 66
k3
3,7056 Kč - 5,1275 Kč 16200 Skladem
šedá
12.0 mm
18.8 mm
krytka
Polyamid 66
k2
2,3411 Kč - 3,7199 Kč 14000 Skladem
bílá
8.5 mm
krytka
Polyamid 66
3
3,9066 Kč - 5,4004 Kč 11500 Skladem
černá
4.0 mm
krytka
Polyamid 66
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
15.5 mm
24.0 mm
krytka
Polyamid 66
k2
1,5942 Kč - 2,2406 Kč 24800 Skladem
šedá
5.9 mm
10.8 mm
krytka
Polyamid 66
k1
1,9389 Kč - 2,7002 Kč 4000 Skladem
šedá
6.5 mm
12.8 mm
krytka
Polyamid 66
k1
1,9389 Kč - 2,7002 Kč 386 Skladem
šedá
6.0 mm
10.8 mm
krytka
Polyamid 66
k2
3,7056 Kč - 5,1275 Kč 19250 Skladem
černá
10.8 mm
krytka
Polyamid 66
3
3355 Skladem
stříbrná
6.2 mm
5.2 mm
dekorativní kovová krytka na šroub
mosaz
k3
1,5942 Kč - 2,2406 Kč 28000 Skladem
bílá
5.9 mm
krytka
Polyamid 66
1
3,7056 Kč - 5,1275 Kč 64750 Skladem
bílá
10.8 mm
krytka
Polyamid 66
3
  • z/ze 10
Krytky na podložkách 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm mosaz stříbrná

10388754

Cenové rozmezí
117,57 Kč - 43,6344 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Typ součástky
    dekorativní kovová krytka na šroub
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm polyamid šedá

10047774


Skladové zásoby
59500 Skladem
Parametry
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm mosaz stříbrná

10388792


Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ součástky
    dekorativní kovová krytka na šroub
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Krytky na podložkách 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm polyamid šedá

10048085


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm polyamid šedá

10047965


Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm mosaz stříbrná

10388747

Cenové rozmezí
112,0465 Kč - 41,1496 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Typ součástky
    dekorativní kovová krytka na šroub
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Krytky na podložkách 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR hnědá

10047729


Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • H
    4.3 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    hnědá
Krytky na podložkách 9.5 mm 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10115749

Cenové rozmezí
2,5997 Kč - 1,6373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Typ
    Washer
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm polyamid šedá

10048245


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm polyamid šedá

10048078

Cenové rozmezí
5,1275 Kč - 3,7056 Kč

Skladové zásoby
16200 Skladem
Parametry
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE bílá

10048290

Cenové rozmezí
3,7199 Kč - 2,3411 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • H
    8.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    bílá
Krytky na podložkách 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE černá

10116289

Cenové rozmezí
5,4004 Kč - 3,9066 Kč

Skladové zásoby
11500 Skladem
Parametry
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm polyamid šedá

10048139


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm polyamid šedá

10047767

Cenové rozmezí
2,2406 Kč - 1,5942 Kč

Skladové zásoby
24800 Skladem
Parametry
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm polyamid šedá

10047828

Cenové rozmezí
2,7002 Kč - 1,9389 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm polyamid šedá

10047958

Cenové rozmezí
2,7002 Kč - 1,9389 Kč

Skladové zásoby
386 Skladem
Parametry
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE černá

10048344

Cenové rozmezí
5,1275 Kč - 3,7056 Kč

Skladové zásoby
19250 Skladem
Parametry
  • H
    10.8 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Krytky na podložkách 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm mosaz stříbrná

10388761


Skladové zásoby
3355 Skladem
Parametry
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ součástky
    dekorativní kovová krytka na šroub
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Krytky na podložkách 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE bílá

10047781

Cenové rozmezí
2,2406 Kč - 1,5942 Kč

Skladové zásoby
28000 Skladem
Parametry
  • H
    5.9 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    bílá
Krytky na podložkách 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE bílá

10048337

Cenové rozmezí
5,1275 Kč - 3,7056 Kč

Skladové zásoby
64750 Skladem
Parametry
  • H
    10.8 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    bílá