Menu Vyhledávání

Krytky na SAE PCR

Skladem

Krytky s tupým svarem sae nabízejí účinnou ochranu pro příruby SAE J518-61. Speciálně navrženo k ochraně spojovacích ploch rozdělených přírub před poškozením, kontaminací a vlhkostí během skladování, manipulace a přepravy.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCALSAEPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 12
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Jmenovitý průměr potrubí Tlaková třída h Koupit
2,0398 Kč - 2,2665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1"
3000
3,1871 Kč - 4,9578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 1/4"
6000
1,9511 Kč - 2,1678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/4"
3000
5,2598 Kč - 8,1819 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2"
6000
4,0611 Kč - 6,3172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 1/2"
6000
1,8926 Kč - 2,1029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2"
3000
1,8295 Kč - 2,0328 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/4"
6000
4,3765 Kč - 6,8079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2"
3000
2,7338 Kč - 4,2527 Kč 1000 Skladem
1 1/2"
3000
2,624 Kč - 4,0818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 1/4"
3000
2,1146 Kč - 2,3496 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1"
6000
1,5982 Kč - 1,7758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2"
6000
Krytky dle normy SAE 44.0 mm zelená LDPE - PCR

20750817

Cenové rozmezí
2,2665 Kč - 2,0398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tlaková třída
    3000
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky dle normy SAE 54.0 mm zelená LDPE - PCR

20750893

Cenové rozmezí
4,9578 Kč - 3,1871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tlaková třída
    6000
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1 1/4"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky dle normy SAE 37.0 mm zelená LDPE - PCR

20750862

Cenové rozmezí
2,1678 Kč - 1,9511 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tlaková třída
    3000
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3/4"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky dle normy SAE 79.4 mm zelená LDPE - PCR

20750916

Cenové rozmezí
8,1819 Kč - 5,2598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tlaková třída
    6000
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky dle normy SAE 63.5 mm zelená LDPE - PCR

20750886

Cenové rozmezí
6,3172 Kč - 4,0611 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tlaková třída
    6000
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1 1/2"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky dle normy SAE 30.0 mm zelená LDPE - PCR

20750848

Cenové rozmezí
2,1029 Kč - 1,8926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tlaková třída
    3000
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1/2"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky dle normy SAE 41.3 mm zelená LDPE - PCR

20750923

Cenové rozmezí
2,0328 Kč - 1,8295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tlaková třída
    6000
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3/4"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky dle normy SAE 70.0 mm zelená LDPE - PCR

20750855

Cenové rozmezí
6,8079 Kč - 4,3765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tlaková třída
    3000
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky dle normy SAE 60.0 mm zelená LDPE - PCR

20750824

Cenové rozmezí
4,2527 Kč - 2,7338 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Tlaková třída
    3000
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1 1/2"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky dle normy SAE 50.0 mm zelená LDPE - PCR

20750831

Cenové rozmezí
4,0818 Kč - 2,624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tlaková třída
    3000
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1 1/4"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky dle normy SAE 47.6 mm zelená LDPE - PCR

20750879

Cenové rozmezí
2,3496 Kč - 2,1146 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tlaková třída
    6000
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky dle normy SAE 31.8 mm zelená LDPE - PCR

20750909

Cenové rozmezí
1,7758 Kč - 1,5982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tlaková třída
    6000
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1/2"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%