Menu Vyhledávání

Krytky na SAE

Skladem

Krytky s tupým svarem SAE se používají především v hydraulických a pneumatických systémech. Jedná se o ochrannou krytku pro použití s tlakem SAE 3000 a 6000 PSI. Poskytují maximální ochranu tupých svarů na ventilech, čerpadlech a tepelných výměnících.

Usnadňují práci a šetří náklady, jelikož se snadno zatlačí rukou. Speciální obrácený úhel odpovídá tupému svaru a zcela kryjí nebo chrání konce profilů během přepravy a skladování.

Vyrábějí se z nízkohustotního polyetylenu (LDPE), k dispozici jsou dvě barevné varianty. Přírodní varianta je určena pro ochranu spojovacích ploch s dělenou přírubou. Transparentní materiál umožňuje, aby O-kroužek zůstal viditelný, a zároveň poskytuje bezpečnou ochranu vnitřním zajišťovacím lemem. Červená varianta je ideální pro přírubovou vsuvku SAE. Provozní teplota od -30 C do +50 C.

  • Používají především v hydraulických a pneumatických systémech s tlakem SAE 3000 a 6000 PSI.
  • Přírodní varianta je určena pro ochranu spojovacích ploch s dělenou přírubou.
  • Provozní teplota od -30 C do +50 C.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, přírodní Produktová řada: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva D Tlaková třída h d Typ Koupit
4,6295 Kč - 9,5759 Kč 1420 Skladem
přírodní
33.7 mm
3000
10.5 mm
33.7 mm
1
8,6176 Kč - 17,8495 Kč 850 Skladem
přírodní
51.0 mm
3000
11.8 mm
51.0 mm
1
17,9745 Kč - 37,3846 Kč 145 Skladem
přírodní
71.3 mm
3000
14.8 mm
71.3 mm
1
4,1275 Kč - 11,6444 Kč 400 Skladem
přírodní
30.2 mm
3000
9.9 mm
30.2 mm
1
7,2511 Kč - 15,0917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
44.7 mm
3000
11.8 mm
44.7 mm
1
5,6893 Kč - 11,7976 Kč 4171 Skladem
přírodní
38.3 mm
3000
11.0 mm
38.3 mm
1
8,4399 Kč - 8,4399 Kč 16 Skladem
červená
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
1
9,7751 Kč - 20,301 Kč 1030 Skladem
přírodní
60.5 mm
3000
11.8 mm
60.5 mm
1
9,7212 Kč - 9,7212 Kč 725 Skladem
červená
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
1
5,6003 Kč - 5,6003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
1
36,8414 Kč - 76,5312 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
84.0 mm
3000
12.7 mm
84.0 mm
1
4,8738 Kč - 16,6168 Kč 1250 Skladem
červená
47.6 mm
6000
12.1 mm
47.6 mm
1
10100332 6,6965 Kč - 23,1474 Kč 590 Skladem
červená
71.5 mm
3000
12.2 mm
71.5 mm
1
4,2134 Kč - 14,5124 Kč 6289 Skladem
červená
44.5 mm
3000
10.7 mm
44.5 mm
1
7,7532 Kč - 26,6304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
79.4 mm
6000
14.0 mm
79.4 mm
1
5,8776 Kč - 20,2449 Kč 1975 Skladem
červená
54.0 mm
6000
12.9 mm
54.0 mm
1
3,8964 Kč - 13,424 Kč 500 Skladem
červená
38.0 mm
3000
9.4 mm
38.0 mm
1
1,8066 Kč - 2,8103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
30.0 mm
3000
9.0 mm
30.0 mm
2
1,8624 Kč - 2,897 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
37.0 mm
3000
9.0 mm
37.0 mm
2
5,0207 Kč - 7,8099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
2
  • z/ze 2
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 33.7 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186411

Cenové rozmezí
9,5759 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
1420 Skladem
Parametry
  • D
    33.7 mm
  • d
    33.7 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 51.0 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186442

Cenové rozmezí
17,8495 Kč - 8,6176 Kč

Skladové zásoby
850 Skladem
Parametry
  • D
    51.0 mm
  • d
    51.0 mm
  • h
    11.8 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 71.3 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186466

Cenové rozmezí
37,3846 Kč - 17,9745 Kč

Skladové zásoby
145 Skladem
Parametry
  • D
    71.3 mm
  • d
    71.3 mm
  • h
    14.8 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE Dělená příruba 30.2 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186404

Cenové rozmezí
11,6444 Kč - 4,1275 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • D
    30.2 mm
  • d
    30.2 mm
  • h
    9.9 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 44.7 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186435

Cenové rozmezí
15,0917 Kč - 7,2511 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    44.7 mm
  • d
    44.7 mm
  • h
    11.8 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 38.3 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186428

Cenové rozmezí
11,7976 Kč - 5,6893 Kč

Skladové zásoby
4171 Skladem
Parametry
  • D
    38.3 mm
  • d
    38.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 70.0 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10448670

Cenové rozmezí
8,4399 Kč - 8,4399 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 60.5 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186459

Cenové rozmezí
20,301 Kč - 9,7751 Kč

Skladové zásoby
1030 Skladem
Parametry
  • D
    60.5 mm
  • d
    60.5 mm
  • h
    11.8 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE Dělená příruba 79.4 mm J518-62 6000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10448717

Cenové rozmezí
9,7212 Kč - 9,7212 Kč

Skladové zásoby
725 Skladem
Parametry
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE Dělená příruba 41.3 mm J518-62 6000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10236048

Cenové rozmezí
5,6003 Kč - 5,6003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 84.0 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186473

Cenové rozmezí
76,5312 Kč - 36,8414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    84.0 mm
  • d
    84.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 6000 PSI 47.6 mm J518-61 6000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100363

Cenové rozmezí
16,6168 Kč - 4,8738 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 71.5 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100332

Cenové rozmezí
23,1474 Kč - 6,6965 Kč

Skladové zásoby
590 Skladem
Parametry
  • D
    71.5 mm
  • d
    71.5 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 44.5 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10494400

Cenové rozmezí
14,5124 Kč - 4,2134 Kč

Skladové zásoby
6289 Skladem
Parametry
  • D
    44.5 mm
  • d
    44.5 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 6000 PSI 79.4 mm J518-61 6000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100394

Cenové rozmezí
26,6304 Kč - 7,7532 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 6000 PSI 54.0 mm J518-61 6000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100370

Cenové rozmezí
20,2449 Kč - 5,8776 Kč

Skladové zásoby
1975 Skladem
Parametry
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    12.9 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 38.0 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100295

Cenové rozmezí
13,424 Kč - 3,8964 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE Dělená příruba 30.0 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20592059

Cenové rozmezí
2,8103 Kč - 1,8066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE Dělená příruba 37.0 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20592066

Cenové rozmezí
2,897 Kč - 1,8624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    37.0 mm
  • d
    37.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE Dělená příruba 79.4 mm J518-62 6000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20592165

Cenové rozmezí
7,8099 Kč - 5,0207 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61