Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krytky s tupým svarem SAE se používají především v hydraulických a pneumatických systémech. Jedná se o ochrannou krytku pro použití s tlakem SAE 3000 a 6000 PSI. Poskytují maximální ochranu tupých svarů na ventilech, čerpadlech a tepelných výměnících.
Usnadňují práci a šetří náklady, jelikož se snadno zatlačí rukou. Speciální obrácený úhel odpovídá tupému svaru a zcela kryjí nebo chrání konce profilů během přepravy a skladování.
Vyrábějí se z nízkohustotního polyetylenu (LDPE), k dispozici jsou dvě barevné varianty. Přírodní varianta je určena pro ochranu spojovacích ploch s dělenou přírubou. Transparentní materiál umožňuje, aby O-kroužek zůstal viditelný, a zároveň poskytuje bezpečnou ochranu vnitřním zajišťovacím lemem. Červená varianta je ideální pro přírubovou vsuvku SAE. Provozní teplota od -30 C do +50 C.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, přírodní Produktová řada: SR1029, SRCALSAE, SRF0004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | D | Tlaková třída | h | d | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,8414 Kč - 76,5312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.307 in
84.0 mm
|
3000
|
0.5 in
12.7 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1
|
||
17,9745 Kč - 37,3846 Kč | 145 Skladem |
přírodní
|
2.807 in
71.3 mm
|
3000
|
0.583 in
14.8 mm
|
2.807 in
71.3 mm
|
1
|
||
7,2511 Kč - 15,0917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.76 in
44.7 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
1
|
||
4,6295 Kč - 9,5759 Kč | 1420 Skladem |
přírodní
|
1.327 in
33.7 mm
|
3000
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
1
|
||
9,7212 Kč - 9,7212 Kč | 725 Skladem |
červená
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
||
8,6176 Kč - 17,8495 Kč | 850 Skladem |
přírodní
|
2.008 in
51.0 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1
|
||
7,7532 Kč - 26,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.551 in
14.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
||
4,8738 Kč - 16,6168 Kč | 1250 Skladem |
červená
|
1.874 in
47.6 mm
|
6000
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1
|
||
4,2134 Kč - 14,5124 Kč | 6289 Skladem |
červená
|
1.752 in
44.5 mm
|
3000
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1
|
||
10100332 | 6,6965 Kč - 23,1474 Kč | 590 Skladem |
červená
|
2.815 in
71.5 mm
|
3000
|
0.48 in
12.2 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
1
|
|
5,6003 Kč - 5,6003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
1.626 in
41.3 mm
|
6000
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1
|
||
5,6893 Kč - 11,7976 Kč | 4171 Skladem |
přírodní
|
1.508 in
38.3 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1
|
||
4,1275 Kč - 11,6444 Kč | 400 Skladem |
přírodní
|
1.189 in
30.2 mm
|
3000
|
0.39 in
9.9 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1
|
||
9,7751 Kč - 20,301 Kč | 1030 Skladem |
přírodní
|
2.382 in
60.5 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
1
|
||
8,4399 Kč - 8,4399 Kč | 16 Skladem |
červená
|
2.756 in
70.0 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
4,5568 Kč - 15,8911 Kč | 2500 Skladem |
červená
|
1.252 in
31.8 mm
|
6000
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||
4,4379 Kč - 64,1452 Kč | 3575 Skladem |
červená
|
1.626 in
41.3 mm
|
6000
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1
|
||
5,0983 Kč - 17,5601 Kč | 3750 Skladem |
červená
|
1.996 in
50.7 mm
|
3000
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1
|
||
46,757 Kč - 99,4105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
3.531 in
89.7 mm
|
6000
|
0.508 in
12.9 mm
|
3.531 in
89.7 mm
|
1
|
||
3,8964 Kč - 13,424 Kč | 500 Skladem |
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
3000
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku