Menu Vyhledávání

Krytky na šroubení – s otvorem

Skladem

Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.

Zabraňuje úniku vody a nečistot.Jednoduchá montáž i demontáž.Používá se ve stavebnictví, zahradnictví a automobilovém průmyslu. Materiál: TPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, žlutá Produktová řada: SR5758

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 12
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 Barva H Materiál (podrobně) Koupit
3,1167 Kč - 6,4071 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.6 mm
22.1 mm
černá
4.4 mm
elastomer termoplastický (TPE)
13,7739 Kč - 29,6687 Kč 3300 Skladem
14.6 mm
22.1 mm
žlutá
4.4 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
14,3909 Kč - 30,221 Kč 4090 Skladem
11.3 mm
19.3 mm
žlutá
4.4 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
9,4507 Kč - 20,4366 Kč 11796 Skladem
8.1 mm
15.0 mm
žlutá
4.4 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2,8294 Kč - 5,8232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.3 mm
19.3 mm
černá
4.4 mm
elastomer termoplastický (TPE)
19,2893 Kč - 41,5834 Kč 9500 Skladem
21 mm
29.6 mm
žlutá
4.4 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2,8438 Kč - 5,8311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
15.0 mm
černá
4.4 mm
elastomer termoplastický (TPE)
2,5134 Kč - 5,1762 Kč 4955 Skladem
26.7 mm
33.0 mm
žlutá
4.4 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
23,1816 Kč - 50,0264 Kč 11300 Skladem
17.8 mm
26.4 mm
žlutá
4.4 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,8492 Kč - 7,9695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.8 mm
26.4 mm
černá
4.4 mm
elastomer termoplastický (TPE)
5,0844 Kč - 10,4945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.7 mm
33.0 mm
černá
4.4 mm
elastomer termoplastický (TPE)
4,2801 Kč - 8,7585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21 mm
29.6 mm
černá
4.4 mm
elastomer termoplastický (TPE)
Krytky na šroubení s otvorem 14.6 mm (HD) TPE černá

10178386

Cenové rozmezí
6,4071 Kč - 3,1167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky na šroubení s otvorem 14.6 mm (HD) polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10178379

Cenové rozmezí
29,6687 Kč - 13,7739 Kč

Skladové zásoby
3300 Skladem
Parametry
  • d1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na šroubení s otvorem 11.3 mm (HD) polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10178478

Cenové rozmezí
30,221 Kč - 14,3909 Kč

Skladové zásoby
4090 Skladem
Parametry
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na šroubení s otvorem 8.1 mm (HD) polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10178454

Cenové rozmezí
20,4366 Kč - 9,4507 Kč

Skladové zásoby
11796 Skladem
Parametry
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na šroubení s otvorem 11.3 mm (HD) TPE černá

10178485

Cenové rozmezí
5,8232 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky na šroubení s otvorem 21.0 mm (HD) polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10178416

Cenové rozmezí
41,5834 Kč - 19,2893 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • d1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na šroubení s otvorem 8.1 mm (HD) TPE černá

10178461

Cenové rozmezí
5,8311 Kč - 2,8438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky na šroubení s otvorem 26.7 mm (HD) polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10178430

Cenové rozmezí
5,1762 Kč - 2,5134 Kč

Skladové zásoby
4955 Skladem
Parametry
  • d1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na šroubení s otvorem 17.8 mm (HD) polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10178393

Cenové rozmezí
50,0264 Kč - 23,1816 Kč

Skladové zásoby
11300 Skladem
Parametry
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na šroubení s otvorem 17.8 mm (HD) TPE černá

10178409

Cenové rozmezí
7,9695 Kč - 3,8492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky na šroubení s otvorem 26.7 mm (HD) TPE černá

10178447

Cenové rozmezí
10,4945 Kč - 5,0844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky na šroubení s otvorem 21.0 mm (HD) TPE černá

10178423

Cenové rozmezí
8,7585 Kč - 4,2801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)