Menu Vyhledávání

Krytky na šrouby s křížovou drážkou

Skladem

These caps shield exposed cross head screws from dust and dirt penetration. They are simple to install by simply tapping them. Can be used for electrical enclosures and switchgear.

Určeny k ochraně šroubů s křížovou drážkou před prachem a nečistotami.Jednoduchá montáž zatlačením na hlavu šroubuPoužívají se pro rozvodné skříně, rozvaděče a průmyslové aplikace. Materiál: HDPE, LDPE - PIR Barva: béžová, kost slonová, bílá, týková, hnědá světlá, hnědá tmavá, černá Produktová řada: SR1806

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 10
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Head Drive Size D Barva Velikost šroubu Koupit
15300 Skladem
12.5 mm
hnědá tmavá
M2
9800 Skladem
18.0 mm
bílá
M4
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.5 mm
týková
M2
0,5187 Kč - 0,5187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.5 mm
bílá
M2
0,5187 Kč - 0,5187 Kč 5600 Skladem
12.5 mm
černá
M2
1,2703 Kč - 2,6276 Kč 12000 Skladem
14.0 mm
bílá
M3
7040 Skladem
12.5 mm
hnědá světlá
M2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.5 mm
kost slonová
M2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.5 mm
béžová
M2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.5 mm
béžová
M2
Krytky na vruty s křížovou drážkou M2 12.5 mm 4.1 mm HDPE hnědá tmavá

10094082


Skladové zásoby
15300 Skladem
Parametry
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Velikost šroubu
    M2
  • Barva
    hnědá tmavá
Krytky na vruty s křížovou drážkou M4 18.0 mm LDPE - PIR bílá

10091586


Skladové zásoby
9800 Skladem
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • h
    1.8 mm
  • Velikost šroubu
    M4
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na vruty s křížovou drážkou M2 12.5 mm 4.1 mm HDPE týková

10094105


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Velikost šroubu
    M2
  • Barva
    týková
Krytky na vruty s křížovou drážkou M2 12.5 mm 4.1 mm HDPE bílá

10094112

Cenové rozmezí
0,5187 Kč - 0,5187 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Velikost šroubu
    M2
  • Barva
    bílá
Krytky na vruty s křížovou drážkou M2 12.5 mm 4.1 mm HDPE černá

10094075

Cenové rozmezí
0,5187 Kč - 0,5187 Kč

Skladové zásoby
5600 Skladem
Parametry
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Velikost šroubu
    M2
  • Barva
    černá
Krytky na vruty s křížovou drážkou M3 14.0 mm LDPE - PIR bílá

10084977

Cenové rozmezí
2,6276 Kč - 1,2703 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • h
    1.8 mm
  • Velikost šroubu
    M3
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na vruty s křížovou drážkou M2 12.5 mm 4.1 mm HDPE hnědá světlá

10094099


Skladové zásoby
7040 Skladem
Parametry
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Velikost šroubu
    M2
  • Barva
    hnědá světlá
Krytky na vruty s křížovou drážkou M2 12.5 mm 4.1 mm HDPE kost slonová

10129982


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Velikost šroubu
    M2
  • Barva
    kost slonová
Krytky na vruty s křížovou drážkou M2 12.5 mm 4.1 mm HDPE béžová

10129999


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Velikost šroubu
    M2
  • Barva
    béžová
Krytky na vruty s křížovou drážkou M2 12.5 mm 4.1 mm HDPE béžová

10129975


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Velikost šroubu
    M2
  • Barva
    béžová