Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.
Odolný chránič čel přírub, který chrání příruby před nečistotami, vlhkostí, při nástřiku a pískování.Nevyžaduje použití spojovacího materiálu.Odolný materiál. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá Produktová řada: SR1354
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | Tvar kulové matice | d1 | D | H | Kompatibilní nominální rozměry trubky | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 979,275 Kč - 9 872,0512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.465 in
596.0 mm
|
Barrelled Profile
|
22.441 in
570.0 mm
|
28.543 in
725.0 mm
|
|
DN 600;ANSI 24
|
1
|
||
| 134,4392 Kč - 162,7885 Kč | 149 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
Barrelled Profile
|
1.929 in
49.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
DN 50;ANSI 2
|
1
|
||
| 12,3988 Kč - 19,287 Kč | 1450 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
Finned Profile
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
DN 25;ANSI 1
|
3
|
||
| 7,1693 Kč - 11,1523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.295 in
58.3 mm
|
Finned Profile
|
|
2.295 in
58.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
DN 20;ANSI 3/4
|
3
|
||
| 1 388,9041 Kč - 1 672,9125 Kč | 21 Skladem |
13.425 in
341.0 mm
|
Barrelled Profile
|
12.795 in
325.0 mm
|
18.307 in
465.0 mm
|
|
DN 350;ANSI 14
|
1
|
||
| 512,6989 Kč - 617,52 Kč | 16 Skladem |
8.15 in
207.0 mm
|
Barrelled Profile
|
7.717 in
196.0 mm
|
11.22 in
285.0 mm
|
|
DN 200;ANSI 8
|
1
|
||
| 582,6028 Kč - 696,1254 Kč | 26 Skladem |
10.236 in
260.0 mm
|
Barrelled Profile
|
9.724 in
247.0 mm
|
13.583 in
345.0 mm
|
|
DN 250;ANSI 10
|
1
|
||
| 10275801 | 16,2698 Kč - 25,3086 Kč | 190 Skladem |
3.465 in
88.0 mm
|
Finned Profile
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
DN 40;
ANSI 1-1/2
|
3
|
|
| 826,1303 Kč - 987,0921 Kč | 1 Skladem |
12.205 in
310.0 mm
|
Barrelled Profile
|
11.614 in
295.0 mm
|
16.142 in
410.0 mm
|
|
DN 300;ANSI 12
|
1
|
||
| 494,0132 Kč - 599,7547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Barrelled Profile
|
5.512 in
140.0 mm
|
9.646 in
245.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
| 312,4274 Kč - 373,3232 Kč | 4 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Barrelled Profile
|
3.543 in
90.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
| 17,8651 Kč - 27,7902 Kč | 870 Skladem |
3.071 in
78.0 mm
|
Finned Profile
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
DN 32;
ANSI 1-1/4
|
3
|
||
| 6,001 Kč - 9,3349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
Finned Profile
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
DN 15;ANSI 1/2
|
3
|
||
| 183,2452 Kč - 218,9432 Kč | 59 Skladem |
3.268 in
83.0 mm
|
Barrelled Profile
|
2.992 in
76.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
|
DN 80;ANSI 3
|
1
|
||
| 260,1632 Kč - 313,4174 Kč | 72 Skladem |
5.197 in
132.0 mm
|
Barrelled Profile
|
4.843 in
123.0 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
|
DN 125;ANSI 5
|
1
|
||
| 715,7174 Kč - 855,1629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
Barrelled Profile
|
7.283 in
185.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
| 13,9445 Kč - 87,3329 Kč | 2750 Skladem |
2.008 in
51.0 mm
|
Tapered Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
|
DN 50, 2.000 in
|
2
|
||
| 22,7348 Kč - 35,3653 Kč | 940 Skladem |
4.043 in
102.7 mm
|
Finned Profile
|
|
4.043 in
102.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 50;ANSI 2
|
3
|
||
| 144,577 Kč - 174,0139 Kč | 2 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
Barrelled Profile
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
|
DN 65;ANSI 2-1/2
|
1
|
||
| 4 960,5331 Kč - 6 139,5579 Kč | 6 Skladem |
19.449 in
494.0 mm
|
Barrelled Profile
|
18.583 in
472.0 mm
|
24.606 in
625.0 mm
|
|
DN 500;ANSI 20
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku