These dust covers are designed to protect USB and RJ ports from dust, dirt, debris and moisture, when not in use. Resistant to temperatures of up to 150C (302F).
Materiál: polyamid, pryž silikonová, plast, pryž EPDM Barva: černá, šedá Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SRF0058
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | L2 | Barva | Materiál | H | L1 | Typ | Typ konektoru | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3785 Kč - 5,3826 Kč | 15236 Skladem |
|
černá
|
polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
Dvojité D
|
||
| 3,5279 Kč - 5,4383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
pryž silikonová
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
RJ11
|
||
| 10311134 | 5,0758 Kč - 5,0758 Kč | 1700 Skladem |
|
černá
|
pryž silikonová
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
USB-B
|
|
| 4,7791 Kč - 4,9798 Kč | 6000 Skladem |
|
černá
|
pryž silikonová
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
RJ45
|
||
| 5,0758 Kč - 5,0758 Kč | 2486 Skladem |
|
šedá
|
pryž EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
USB-B
|
||
| 10108321 | 5,0758 Kč - 5,0758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
RJ45
|
|
| 4,4483 Kč - 5,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Dvojité D
|
||
| 6,7631 Kč - 8,3667 Kč | 3000 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
Dvojité D
|
||
| 2,733 Kč - 4,9782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
pryž silikonová
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
3
|
USB-A
|
||
| 7,0899 Kč - 7,0899 Kč | 1000 Skladem |
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
3
|
USB-A
|
||
| 3,6534 Kč - 5,285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
RJ11
|
||
| 2,0498 Kč - 4,9502 Kč | 3000 Skladem |
|
šedá
|
polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
Dvojité D
|
||
| 4,4761 Kč - 5,4662 Kč | 11000 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Dvojité D
|
||
| 2,0359 Kč - 3,3745 Kč | 15000 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Dvojité D
|
||
| 1,5757 Kč - 2,6076 Kč | 38000 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Dvojité D
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku