Menu Vyhledávání

Krytky s čelním těsnicím kroužkem PCR

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Krytky s čelním těsnicím kroužkem jsou speciálně navrženy k ochraně čepů solenoidových ventilů. Krytka se snadno nasadí do tvarovaného okraje uvnitř.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCFSTPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost L1 L d2 DIN D d1 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2 mm
13.8 mm
14.0 mm
DIN 43650
24.4 mm
18.0 mm
Krytky s čelním těsnicím kroužkem 18.0 mm zelená LDPE - PCR

20748005


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • D
    24.4 mm
  • L1
    10.2 mm
  • L
    13.8 mm