Menu Vyhledávání

Krytky s úchytem

Skladem

Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.

Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.

Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.

  • Jsou určeny k ochraně před nečistotami a únikem kapalin.
  • Díky pružnosti lze natáhnout na mírně větší rozměry. Tím se dosáhne těsného upevnění.
  • Používají se v potravinářském průmyslu i dalších průmyslových oborech nebo při skladování.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Produktová řada: SR6110, SR1066

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 130
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Barva Materiál Typ Koupit
9,6374 Kč - 17,3593 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.8 mm
červená
PVC
2
12,0074 Kč - 15,7811 Kč 6600 Skladem
14.3 mm
červená
PVC
2
3,4327 Kč - 9,7843 Kč 9500 Skladem
13.2 mm
černá
PVC
2
2,0995 Kč - 3,8878 Kč 4250 Skladem
11.1 mm
červená
PVC
2
6,1041 Kč - 10,4945 Kč 10630 Skladem
8.7 mm
červená
PVC
2
12,7254 Kč - 17,2014 Kč 49200 Skladem
15.3 mm
červená
PVC
2
13,3574 Kč - 28,0507 Kč 2200 Skladem
15.9 mm
červená
PVC
2
4,5243 Kč - 5,4681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.3 mm
červená
PVC
2
9,1778 Kč - 20,4366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.4 mm
červená
PVC
2
5,3573 Kč - 8,9163 Kč 129500 Skladem
10.8 mm
červená
PVC
2
5,5297 Kč - 9,4687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
červená
PVC
2
10,8583 Kč - 22,8025 Kč 3600 Skladem
11.9 mm
červená
PVC
2
5,7164 Kč - 11,9148 Kč 7500 Skladem
11.1 mm
černá
PVC
2
4,2945 Kč - 8,9952 Kč 15170 Skladem
15.3 mm
černá
PVC
5,5009 Kč - 13,8874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.1 mm
černá
PVC
2
7,3393 Kč - 15,2288 Kč 2250 Skladem
20.0 mm
černá
PVC
7,3393 Kč - 15,2288 Kč 118 Skladem
20.6 mm
černá
PVC
2
3,763 Kč - 10,0999 Kč 500 Skladem
16.3 mm
černá
PVC
2
10,9014 Kč - 28,4851 Kč 99950 Skladem
16.3 mm
černá
PVC
2
11,7344 Kč - 30,5366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.6 mm
černá
PVC
2
  • z/ze 7
Krytky s úchytem 18.8 mm 13.0 mm PVC červená

10020838

Cenové rozmezí
17,3593 Kč - 9,6374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.8 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 14.3 mm 25.0 mm PVC červená

10020784

Cenové rozmezí
15,7811 Kč - 12,0074 Kč

Skladové zásoby
6600 Skladem
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 13.2 mm 13.0 mm PVC černá

10019993

Cenové rozmezí
9,7843 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • d
    13.2 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 11.1 mm 25.0 mm PVC červená

10020739

Cenové rozmezí
3,8878 Kč - 2,0995 Kč

Skladové zásoby
4250 Skladem
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 8.7 mm 13.0 mm PVC červená

10020654

Cenové rozmezí
10,4945 Kč - 6,1041 Kč

Skladové zásoby
10630 Skladem
Parametry
  • d
    8.7 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 15.3 mm 25.0 mm PVC červená

10020791

Cenové rozmezí
17,2014 Kč - 12,7254 Kč

Skladové zásoby
49200 Skladem
Parametry
  • d
    15.3 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 15.9 mm 25.0 mm PVC červená

10020807

Cenové rozmezí
28,0507 Kč - 13,3574 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 9.3 mm 13.0 mm PVC červená

10020678

Cenové rozmezí
5,4681 Kč - 4,5243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.3 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 17.4 mm 13.0 mm PVC červená

10020814

Cenové rozmezí
20,4366 Kč - 9,1778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 10.8 mm 13.0 mm PVC červená

10020708

Cenové rozmezí
8,9163 Kč - 5,3573 Kč

Skladové zásoby
129500 Skladem
Parametry
  • d
    10.8 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 11.1 mm 13.0 mm PVC červená

10020722

Cenové rozmezí
9,4687 Kč - 5,5297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 11.9 mm 25.0 mm PVC červená

10020753

Cenové rozmezí
22,8025 Kč - 10,8583 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 11.1 mm 25.0 mm PVC černá

10019948

Cenové rozmezí
11,9148 Kč - 5,7164 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 15.3 mm 13.0 mm PVC černá

10020029

Cenové rozmezí
8,9952 Kč - 4,2945 Kč

Skladové zásoby
15170 Skladem
Parametry
  • d
    15.3 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky s úchytem 25.1 mm 25.0 mm PVC černá

10020197

Cenové rozmezí
13,8874 Kč - 5,5009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.1 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 20.0 mm 13.0 mm PVC černá

10020111

Cenové rozmezí
15,2288 Kč - 7,3393 Kč

Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Krytky s úchytem 20.6 mm 13.0 mm PVC černá

10020135

Cenové rozmezí
15,2288 Kč - 7,3393 Kč

Skladové zásoby
118 Skladem
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 16.3 mm 13.0 mm PVC černá

10020050

Cenové rozmezí
10,0999 Kč - 3,763 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d
    16.3 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 16.3 mm 25.0 mm PVC černá

10020067

Cenové rozmezí
28,4851 Kč - 10,9014 Kč

Skladové zásoby
99950 Skladem
Parametry
  • d
    16.3 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 20.6 mm 25.0 mm PVC černá

10020142

Cenové rozmezí
30,5366 Kč - 11,7344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2