Menu Vyhledávání

Krytky se závitem - ochranné PCR

Skladem

Ochranné krytky se závitem chrání závity a armatury před poškozením během výroby, skladování a přepravy, čímž zajišťují, že zůstanou v dobrém stavu a připraveny k použití, kdykoliv je třeba. Udržují kontaminanty, jako je špína, prach, nečistoty a vlhkost, mimo otvor.

Konstrukce s rýhovanou hlavou usnadňuje montáž i demontáž. Jednoduše je přitlačte na trubku nebo potrubí. Používají se v různých odvětvích, včetně automovilového průmyslu a průmyslové výroby, nebo u hydraulických a pneumatických systémů. K dispozici v širokém rozsahu velikostí závitů, které odpovídají metrickým, BSP/G a UNF standardům.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCFPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 40
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu H D Norma závitu Koupit
0,8139 Kč - 1,2661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1
10.0
9.9
Metrický
4,1469 Kč - 4,6077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2 x 11
21.0
61.9
GAS
1,4523 Kč - 2,2592 Kč 1600 Skladem
3/4 x 14
17.7
29.4
GAS
0,7667 Kč - 1,1927 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/8 x 28
12.0
11.8
GAS
2,6324 Kč - 2,9249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M45 x 2
21.8
47.8
Metrický
2,5567 Kč - 3,9771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.1/4 x 11
19.8
44.4
GAS
2,9344 Kč - 3,2604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M42 x 2
16.0
44.5
Metrický
0,9909 Kč - 1,5414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7/16" x 24
13.7
13.3
UNF/JIC
2,6735 Kč - 4,1588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5/16" x 12
22.2
36.4
UNF/JIC
0,6178 Kč - 0,9611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1
12.0
13.8
Metrický
2,0526 Kč - 3,1929 Kč 2000 Skladem
M30 x 2
14.0
34.0
Metrický
1,2032 Kč - 1,8717 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M18 x 1.5
14.0
19.7
Metrický
1,4945 Kč - 2,3248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7/8" x 14
20.2
24.9
UNF/JIC
2,5567 Kč - 3,9771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5/8" x 12
22.0
44.8
UNF/JIC
2,4922 Kč - 3,8768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M28 x 1.5
14.0
32.0
Metrický
0,9909 Kč - 1,5414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7/16" x 20
12.9
13.3
UNF/JIC
0,9039 Kč - 1,4061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14 x 1.5
12.0
15.9
Metrický
0,6178 Kč - 0,9611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.5
12.0
14.0
Metrický
1,9532 Kč - 3,0384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
1,5789 Kč - 2,4561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/4" x 16
13.8
21.7
UNF/JIC
  • z/ze 2
Krytky se závitem M8 x 1 LDPE - PCR zelená

20751449

Cenové rozmezí
1,2661 Kč - 0,8139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    10.0 mm
  • D
    9.9 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR zelená

20751432

Cenové rozmezí
4,6077 Kč - 4,1469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Velikost závitu
    2 x 11
  • Norma závitu
    GAS
  • Norma závitu
    BSP
Krytky se závitem 3/4 x 14 BSPGAS LDPE - PCR zelená

20751395

Cenové rozmezí
2,2592 Kč - 1,4523 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4 mm
  • Velikost závitu
    3/4 x 14
  • Norma závitu
    GAS
  • Norma závitu
    BSP
Krytky se závitem 1/8 x 28 BSPGAS LDPE - PCR zelená

20751357

Cenové rozmezí
1,1927 Kč - 0,7667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Velikost závitu
    1/8 x 28
  • Norma závitu
    GAS
  • Norma závitu
    BSP
Krytky se závitem M45 x 2 LDPE - PCR zelená

20751609

Cenové rozmezí
2,9249 Kč - 2,6324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    21.8 mm
  • D
    47.8 mm
  • Velikost závitu
    M45 x 2
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem 1.1/4 x 11 BSPGAS LDPE - PCR zelená

20751418

Cenové rozmezí
3,9771 Kč - 2,5567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    19.8 mm
  • D
    44.4 mm
  • Velikost závitu
    1.1/4 x 11
  • Norma závitu
    GAS
  • Norma závitu
    BSP
Krytky se závitem M42 x 2 LDPE - PCR zelená

20751593

Cenové rozmezí
3,2604 Kč - 2,9344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    16.0 mm
  • D
    44.5 mm
  • Velikost závitu
    M42 x 2
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem 7/16" x 24 UNF/JIC LDPE - PCR zelená

20751647

Cenové rozmezí
1,5414 Kč - 0,9909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    13.7 mm
  • D
    13.3 mm
  • Velikost závitu
    7/16" x 24
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem 1.5/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR zelená

20751722

Cenové rozmezí
4,1588 Kč - 2,6735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    22.2 mm
  • D
    36.4 mm
  • Velikost závitu
    1.5/16" x 12
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem M12 x 1 LDPE - PCR zelená

20751470

Cenové rozmezí
0,9611 Kč - 0,6178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.0 mm
  • D
    13.8 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem M30 x 2 LDPE - PCR zelená

20751579

Cenové rozmezí
3,1929 Kč - 2,0526 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • H
    14.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • Velikost závitu
    M30 x 2
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem M18 x 1.5 LDPE - PCR zelená

20751517

Cenové rozmezí
1,8717 Kč - 1,2032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    14.0 mm
  • D
    19.7 mm
  • Velikost závitu
    M18 x 1.5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem 7/8" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR zelená

20751685

Cenové rozmezí
2,3248 Kč - 1,4945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    20.2 mm
  • D
    24.9 mm
  • Velikost závitu
    7/8" x 14
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem 1.5/8" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR zelená

20751746

Cenové rozmezí
3,9771 Kč - 2,5567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    22.0 mm
  • D
    44.8 mm
  • Velikost závitu
    1.5/8" x 12
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem M28 x 1.5 LDPE - PCR zelená

20751562

Cenové rozmezí
3,8768 Kč - 2,4922 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    14.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • Velikost závitu
    M28 x 1.5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem 7/16" x 20 UNF/JIC LDPE - PCR zelená

20751630

Cenové rozmezí
1,5414 Kč - 0,9909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.9 mm
  • D
    13.3 mm
  • Velikost závitu
    7/16" x 20
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem M14 x 1.5 LDPE - PCR zelená

20751494

Cenové rozmezí
1,4061 Kč - 0,9039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9 mm
  • Velikost závitu
    M14 x 1.5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem M12 x 1.5 LDPE - PCR zelená

20751487

Cenové rozmezí
0,9611 Kč - 0,6178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR zelená

20751692

Cenové rozmezí
3,0384 Kč - 1,9532 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    17.2 mm
  • D
    27.6 mm
  • Velikost závitu
    1" x 14
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem 3/4" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR zelená

20751661

Cenové rozmezí
2,4561 Kč - 1,5789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    13.8 mm
  • D
    21.7 mm
  • Velikost závitu
    3/4" x 16
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená