Ochranné krytky se závitem chrání závity a armatury před poškozením během výroby, skladování a přepravy, čímž zajišťují, že zůstanou v dobrém stavu a připraveny k použití, kdykoliv je třeba. Udržují kontaminanty, jako je špína, prach, nečistoty a vlhkost, mimo otvor.
Konstrukce s rýhovanou hlavou usnadňuje montáž i demontáž. Jednoduše je přitlačte na trubku nebo potrubí. Používají se v různých odvětvích, včetně automovilového průmyslu a průmyslové výroby, nebo u hydraulických a pneumatických systémů. K dispozici v širokém rozsahu velikostí závitů, které odpovídají metrickým, BSP/G a UNF standardům.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCFPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | H | D | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,926 Kč - 1,4405 Kč | 50000 Skladem |
3/8 x 19
|
11.3
|
18.7
|
GAS
|
||
| 1,4523 Kč - 2,2592 Kč | 1600 Skladem |
3/4 x 14
|
17.7
|
29.4
|
GAS
|
||
| 0,7667 Kč - 1,1927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M11 x 1
|
12.0
|
14.0
|
Metrický
|
||
| 1,5136 Kč - 2,3545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M26 x 1.5
|
14.0
|
28.3
|
Metrický
|
||
| 1,0469 Kč - 1,6286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9/16" x 18
|
13.5
|
16.5
|
UNF/JIC
|
||
| 2,0771 Kč - 3,231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.1/16" x 12
|
19.0
|
29.4
|
UNF/JIC
|
||
| 2,5567 Kč - 3,9771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.1/4 x 11
|
19.8
|
44.4
|
GAS
|
||
| 2,6735 Kč - 4,1588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5/16" x 12
|
22.2
|
36.4
|
UNF/JIC
|
||
| 2,6324 Kč - 2,9249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M45 x 2
|
21.8
|
47.8
|
Metrický
|
||
| 0,9909 Kč - 1,5414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7/16" x 24
|
13.7
|
13.3
|
UNF/JIC
|
||
| 2,9344 Kč - 3,2604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M42 x 2
|
16.0
|
44.5
|
Metrický
|
||
| 1,4945 Kč - 2,3248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7/8" x 14
|
20.2
|
24.9
|
UNF/JIC
|
||
| 2,6735 Kč - 4,1588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7/16" x 12
|
21.7
|
38.9
|
UNF/JIC
|
||
| 0,926 Kč - 1,4405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16 x 1.5
|
12.0
|
17.9
|
Metrický
|
||
| 2,2445 Kč - 3,4915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24 x 1.5
|
14.0
|
26.2
|
Metrický
|
||
| 0,6178 Kč - 0,9611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12 x 1.5
|
12.0
|
14.0
|
Metrický
|
||
| 2,6735 Kč - 4,1588 Kč | 1350 Skladem |
1 x 11
|
19.0
|
36.0
|
GAS
|
||
| 3,7851 Kč - 5,888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.1/2 x 11
|
20.5
|
50.3
|
GAS
|
||
| 1,6102 Kč - 2,5048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M22 x 1.5
|
13.8
|
24.3
|
Metrický
|
||
| 3,0671 Kč - 3,4079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M52 x 2
|
16.0
|
54.7
|
Metrický
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku