Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen vysokohustotní (HDPE), polyamid Barva: přírodní, žlutá, červená Produktová řada: SR1018, SRF0015, SRF0014
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | h | Materiál | H | Norma závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,799 Kč - 8,799 Kč | 850 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
M42
|
červená
|
0.531 in
13.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.63 in
16.0 mm
|
závity metrické
|
||
2,245 Kč - 2,245 Kč | 178 Skladem |
0.39 in
9.9 mm
|
M8
|
červená
|
0.276 in
7.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
závity metrické
|
||
4,4203 Kč - 4,4203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.957 in
24.3 mm
|
M22
|
červená
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.543 in
13.8 mm
|
závity metrické
|
||
5,1036 Kč - 5,1036 Kč | 1983 Skladem |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16
|
červená
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
3,1375 Kč - 3,1375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16
|
červená
|
0.366 in
9.3 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.602 in
15.3 mm
|
Závity UNF
|
||
2,0079 Kč - 2,0079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16
|
červená
|
0.307 in
7.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.539 in
13.7 mm
|
Závity UNF
|
||
4,0996 Kč - 4,0996 Kč | 6 Skladem |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
Závity UNF
|
||
2,4263 Kč - 2,4263 Kč | 2033 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
M10
|
červená
|
0.295 in
7.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
závity metrické
|
||
7,5022 Kč - 7,5022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.807 in
20.5 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
2,3984 Kč - 2,3984 Kč | 5900 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.531 in
13.5 mm
|
Závity UNF
|
||
2,1475 Kč - 2,1475 Kč | 13500 Skladem |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8
|
červená
|
0.291 in
7.4 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.445 in
11.3 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
4,9782 Kč - 4,9782 Kč | 1850 Skladem |
0.961 in
24.4 mm
|
M22
|
červená
|
0.689 in
17.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.965 in
24.5 mm
|
závity metrické
|
||
7,2372 Kč - 7,2372 Kč | 1250 Skladem |
1.528 in
38.8 mm
|
M36
|
červená
|
0.531 in
13.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.63 in
16.0 mm
|
závity metrické
|
||
2,7888 Kč - 2,7888 Kč | 2950 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.472 in
12.0 mm
|
závity metrické
|
||
1,7709 Kč - 1,7709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8
|
červená
|
0.256 in
6.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.472 in
12.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
2,9841 Kč - 2,9841 Kč | 200 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
5/8
|
červená
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.618 in
15.7 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
2,6774 Kč - 2,6774 Kč | 4832 Skladem |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2
|
červená
|
0.276 in
7.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.531 in
13.5 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
27,9169 Kč - 27,9169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2
|
červená
|
0.748 in
19.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.087 in
27.6 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
2,0079 Kč - 2,0079 Kč | 2000 Skladem |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16
|
červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.508 in
12.9 mm
|
Závity UNF
|
||
2,1364 Kč - 4,565 Kč | 1600 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16
|
červená
|
0.689 in
17.5 mm
|
polyamid
|
0.965 in
24.5 mm
|
Závity UNF
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku