Menu Vyhledávání

Krytky se závitem - ochranné

Skladem

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen vysokohustotní (HDPE), polyamid Barva: přírodní, žlutá, červená Produktová řada: SR1018, SRF0015, SRF0014

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 147
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva h Materiál H Norma závitu Koupit
2,8865 Kč - 2,8865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7 mm
3/4
červená
9.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
13.8 mm
Závity UNF
1,8825 Kč - 1,8825 Kč 500 Skladem
11.0 mm
3/8
červená
4.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
8.3 mm
Závity UNF
11,2532 Kč - 11,2532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.7 mm
M52
červená
13.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
16.0 mm
závity metrické
3,2769 Kč - 3,2769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.7 mm
M18
červená
9.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
14.0 mm
závity metrické
5,1454 Kč - 5,1454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.2 mm
M25
červená
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
14.0 mm
závity metrické
6,6097 Kč - 6,6097 Kč 4000 Skladem
44.4 mm
1-1/4
červená
13.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
19.8 mm
Závity plynotěsné (G)
4,4343 Kč - 4,4343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.4 mm
7/8
červená
12.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
19.5 mm
Závity plynotěsné (G)
5,4523 Kč - 5,4523 Kč 3582 Skladem
28.3 mm
M26
červená
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
14.0 mm
závity metrické
6,6376 Kč - 6,6376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M28
červená
12.4 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
14.0 mm
závity metrické
11,5879 Kč - 11,5879 Kč 1508 Skladem
61.9 mm
2
červená
15.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
21.0 mm
Závity plynotěsné (G)
7,9065 Kč - 7,9065 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.8 mm
1-5/8
červená
14.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
22.0 mm
Závity UNF
2,3008 Kč - 2,3008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
1/2
červená
9.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
13.5 mm
Závity UNF
3,4443 Kč - 3,4443 Kč 1500 Skladem
21.9 mm
M20
červená
9.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
14.0 mm
závity metrické
5,9124 Kč - 5,9124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.4 mm
1-5/16
červená
14.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
22.2 mm
Závity UNF
8,8268 Kč - 8,8268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.3 mm
1-7/8
červená
15.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
25.0 mm
Závity UNF
2,6076 Kč - 2,6076 Kč 80 Skladem
18.2 mm
5/8
červená
7.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
15.6 mm
Závity UNF
0,8995 Kč - 1,922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.5 mm
M12
přírodní
7.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
8.0 mm
závity metrické
2,9422 Kč - 2,9422 Kč 4980 Skladem
15.9 mm
M14
červená
9.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
12.0 mm
závity metrické
10083581 6,0519 Kč - 6,0519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
M30
červená
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
14.0 mm
závity metrické
2,9422 Kč - 2,9422 Kč 200 Skladem
16.0 mm
M14
červená
9.2 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.6 mm
závity metrické
  • z/ze 8
Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC 3/4 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10087046

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC 3/8 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10069950

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky se závitem závity metrické M52 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10083611

Cenové rozmezí
11,2532 Kč - 11,2532 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    54.7 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Velikost závitu
    M52
Krytky se závitem závity metrické M18 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10083529

Cenové rozmezí
3,2769 Kč - 3,2769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Velikost závitu
    M18
Krytky se závitem závity metrické M25 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10083567

Cenové rozmezí
5,1454 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Velikost závitu
    M25
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 1-1/4 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10069011

Cenové rozmezí
6,6097 Kč - 6,6097 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 7/8 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10072943

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 4,4343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.4 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
Krytky se závitem závity metrické M26 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10083574

Cenové rozmezí
5,4523 Kč - 5,4523 Kč

Skladové zásoby
3582 Skladem
Parametry
  • D
    28.3 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Velikost závitu
    M26
Krytky se závitem závity metrické M28 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10087565

Cenové rozmezí
6,6376 Kč - 6,6376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Velikost závitu
    M28
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 2 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10072936

Cenové rozmezí
11,5879 Kč - 11,5879 Kč

Skladové zásoby
1508 Skladem
Parametry
  • D
    61.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC 1-5/8 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10074268

Cenové rozmezí
7,9065 Kč - 7,9065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    Závity JIC
Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC 1/2 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071274

Cenové rozmezí
2,3008 Kč - 2,3008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky se závitem závity metrické M20 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10083536

Cenové rozmezí
3,4443 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • D
    21.9 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Velikost závitu
    M20
Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC 1-5/16 12 TPI polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10068946

Cenové rozmezí
5,9124 Kč - 5,9124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    Závity JIC
Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC 1-7/8 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10082546

Cenové rozmezí
8,8268 Kč - 8,8268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    Závity JIC
Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC 5/8 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071670

Cenové rozmezí
2,6076 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    Závity JIC
Krytky se závitem závity metrické M12 polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10139585

Cenové rozmezí
1,922 Kč - 0,8995 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Velikost závitu
    M12
Krytky se závitem závity metrické M14 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10083505

Cenové rozmezí
2,9422 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
4980 Skladem
Parametry
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Velikost závitu
    M14
Krytky se závitem závity metrické M30 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10083581

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 6,0519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Velikost závitu
    M30
Krytky se závitem závity metrické M14 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10085936

Cenové rozmezí
2,9422 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Velikost závitu
    M14