Menu Vyhledávání

Krytky šroubů – dekorativní – samolepicí

Skladem

Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.

  • Designed to conceal exposed screw heads and provide a more decorative and polished look.
  • It has a wide range of up to 16 colours.
  • Used in applications like furniture, cabinets, office decor and even automotive decor.
Materiál: ABS Barva: hliník, Wengé (sytě hnědá), dub tmavý, borovice, ořech vlašský, mahagon, jasan, buk, třešeň, šedá, černá, krémová, bílá, dub světlý, mřížka Produktová řada: SR1600

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 32
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Množství na platě D Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
krémová
15
20.0 mm
1,4502 Kč - 1,743 Kč 300 Skladem
mřížka
20
13.0 mm
455 Skladem
třešeň
15
20.0 mm
2,4263 Kč - 2,9144 Kč 3360 Skladem
bílá
15
20.0 mm
2,4263 Kč - 2,9144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
jasan
15
20.0 mm
1,4502 Kč - 1,743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
20
13.0 mm
2,4263 Kč - 2,9144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
15
20.0 mm
1,4502 Kč - 1,743 Kč 880 Skladem
buk
20
13.0 mm
1,4502 Kč - 1,743 Kč 15100 Skladem
černá
20
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ořech vlašský
15
20.0 mm
1,4502 Kč - 1,743 Kč 1000 Skladem
dub tmavý
20
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
buk
15
20.0 mm
  • z/ze 2
Krytky šroubů - dekorativní 20.0 mm ABS krémová

10291139


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • Barva
    krémová
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    15
  • Velikost šroubu
    51/64
Krytky šroubů - dekorativní 13.0 mm ABS mřížka

10290941

Cenové rozmezí
1,743 Kč - 1,4502 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • D
    13.0 mm
  • Barva
    mřížka
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    20
  • Velikost šroubu
    M8
Krytky šroubů - dekorativní 20.0 mm ABS třešeň

10291160


Skladové zásoby
455 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • Barva
    třešeň
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    15
  • Velikost šroubu
    13/16
Krytky šroubů - dekorativní 20.0 mm ABS bílá

10290965

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
3360 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    15
  • Velikost šroubu
    25/32
Krytky šroubů - dekorativní 20.0 mm ABS jasan

10291184

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • Barva
    jasan
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    15
  • Velikost šroubu
    13/16
Krytky šroubů - dekorativní 13.0 mm ABS bílá

10290934

Cenové rozmezí
1,743 Kč - 1,4502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    20
  • Velikost šroubu
    M8
Krytky šroubů - dekorativní 20.0 mm ABS bílá

10291122

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    15
  • Velikost šroubu
    25/32
Krytky šroubů - dekorativní 13.0 mm ABS buk

10291047

Cenové rozmezí
1,743 Kč - 1,4502 Kč

Skladové zásoby
880 Skladem
Parametry
  • D
    13.0 mm
  • Barva
    buk
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    20
  • Velikost šroubu
    M8
Krytky šroubů - dekorativní 13.0 mm ABS černá

10291016

Cenové rozmezí
1,743 Kč - 1,4502 Kč

Skladové zásoby
15100 Skladem
Parametry
  • D
    13.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    20
  • Velikost šroubu
    M8
Krytky šroubů - dekorativní 20.0 mm ABS ořech vlašský

10291207


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • Barva
    ořech vlašský
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    15
  • Velikost šroubu
    13/16
Krytky šroubů - dekorativní 13.0 mm ABS dub tmavý

10291092

Cenové rozmezí
1,743 Kč - 1,4502 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    13.0 mm
  • Barva
    dub tmavý
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    20
  • Velikost šroubu
    M8
Krytky šroubů - dekorativní 20.0 mm ABS buk

10291177


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • Barva
    buk
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    15
  • Velikost šroubu
    13/16