Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pozidrive Screw Caps are designed to cover screws and provide a neat finish. Provides a tight seal that prevents dust and dirt from entering. Easy to install and remove by press fit.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, Hněď čokoládová, Hněď hlinitá, hněď okrová, šedá, bílá, hnědá Produktová řada: SR1815
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Pozice | Barva | d1 | H | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2591 Kč - 1,2591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1,0374 Kč - 1,0374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
šedá
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 1,0374 Kč - 1,0374 Kč | 291 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
hněď okrová
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 1,2591 Kč - 1,2591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
bílá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1,0374 Kč - 1,0374 Kč | 800 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
hněď okrová
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1,0374 Kč - 1,0374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
černá
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 1,0374 Kč - 1,0374 Kč | 350 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
hnědá
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 1,0374 Kč - 1,0374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
hnědá
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 1,0556 Kč - 1,0556 Kč | 120 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Hněď čokoládová
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1,3317 Kč - 1,3317 Kč | 963 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
šedá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1000 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Hněď hlinitá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|||
| 1,0625 Kč - 1,0625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
bílá
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku