Odtrhávací krytky Tear Tab poskytuje rychlé nasazení a rychlé uvolnění díky designu odtrhávacího poutka. Účinně chrání díly před poškozením, nečistotami, vlhkostí a jinými formami kontaminace. Vhodné pro různé vyuřití např. hydraulické hadice a šroubení, potrubí a obecně na ochranu konců trubek. Jsou vynikající volbou pro specializovaný automobilový průmysl i další výrobní sektory.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTLSPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | h | d | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7532 Kč - 2,7273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/4" x 14
|
0.937 in
23.8 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
GAS
|
||
| 1,0602 Kč - 1,6492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M18
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrický
|
||
| 0,87 Kč - 1,3533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
||
| 0,9142 Kč - 1,4221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
||
| 1,1044 Kč - 1,718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrický
|
||
| 0,9481 Kč - 1,4749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrický
|
||
| 1,1811 Kč - 1,8373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M22
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrický
|
||
| 1,1811 Kč - 1,8373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13/16" x 16
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,5898 Kč - 0,9175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4" x 19
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
GAS
|
||
| 1,0602 Kč - 1,6492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2" x 14
|
0.591 in
15 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
GAS
|
||
| 0,606 Kč - 0,9427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7/16" x 20
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,2723 Kč - 3,5347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1" x 11
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
GAS
|
||
| 1,0469 Kč - 1,6286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9/16" x 18
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,6075 Kč - 0,945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8" x 19
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
GAS
|
||
| 1,069 Kč - 1,663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11/16" x 16
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 1,5748 Kč - 2,4497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1" x 14
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku