Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | Barva | h | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2284 Kč - 4,1268 Kč | 4825 Skladem | 
1.173 in
 
29.8 mm
 | 
1-3/16-12
 | 
přírodní
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | 
JIC
 | 
2
 | ||
| 1,8685 Kč - 3,8686 Kč | 27418 Skladem | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
#1-14
 | 
přírodní
 | 
0.65 in
 
16.5 mm
 | 
JIC
 | 
2
 | ||
| 11,4345 Kč - 23,9016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
1.87 in
 
47.5 mm
 | 
1 7/8” x 12
 | 
modrá
 | 
0.949 in
 
24.1 mm
 | 
Závity UNF
 | 
1
 | ||
| 1,8685 Kč - 3,8686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
#1-14
 | 
modrá
 | 
0.65 in
 
16.5 mm
 | 
JIC
 | 
2
 | ||
| 3,0957 Kč - 6,3737 Kč | 1400 Skladem | 
1.433 in
 
36.4 mm
 | 
1-7/16-12
 | 
přírodní
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | 
JIC
 | 
2
 | ||
| 2,1055 Kč - 4,3207 Kč | 78695 Skladem | 
0.673 in
 
17.1 mm
 | 
11⁄16" x 16
 | 
modrá
 | 
0.476 in
 
12.1 mm
 | 
Závity UNF
 | 
1
 | ||
| 2,1753 Kč - 4,5045 Kč | 2536 Skladem | 
1.055 in
 
26.8 mm
 | 
1-1/16-12
 | 
modrá
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | 
JIC
 | 
2
 | ||
| 1,8127 Kč - 3,7385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | 
7/8-14
 | 
modrá
 | 
0.65 in
 
16.5 mm
 | 
JIC
 | 
2
 | ||
| 7,2372 Kč - 14,9385 Kč | 2400 Skladem | 
1.669 in
 
42.4 mm
 | 
1-11/16-12
 | 
přírodní
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
JIC
 | 
2
 | ||
| 2,0079 Kč - 4,1675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.65 in
 
16.5 mm
 | 
M16
 | 
žlutá
 | 
0.65 in
 
16.5 mm
 | 
závity metrické
 | 
1
 | ||
| 10,8209 Kč - 22,5227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
1.87 in
 
47.5 mm
 | 
1-7/8-12
 | 
modrá
 | 
0.949 in
 
24.1 mm
 | 
JIC
 | 
2
 | ||
| 2,4682 Kč - 5,1327 Kč | 3200 Skladem | 
0.803 in
 
20.4 mm
 | 
13⁄16" x 16
 | 
modrá
 | 
0.559 in
 
14.2 mm
 | 
Závity UNF
 | 
1
 | ||
| 1,5757 Kč - 3,2558 Kč | 77 Skladem | 
0.74 in
 
18.8 mm
 | 
3/4-16
 | 
přírodní
 | 
0.559 in
 
14.2 mm
 | 
JIC
 | 
2
 | ||
| 13,3867 Kč - 27,6554 Kč | 285 Skladem | 
2.508 in
 
63.7 mm
 | 
2-1/2-12
 | 
modrá
 | 
1.201 in
 
30.5 mm
 | 
JIC
 | 
2
 | ||
| 2,6912 Kč - 5,5847 Kč | 61600 Skladem | 
1.303 in
 
33.1 mm
 | 
1-5/16-12
 | 
modrá
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | 
JIC
 | 
2
 | ||
| 1,5199 Kč - 3,1485 Kč | 6143 Skladem | 
0.366 in
 
9.3 mm
 | 
3/8-24
 | 
modrá
 | 
0.437 in
 
11.1 mm
 | 
JIC
 | 
2
 | ||
| 1,6734 Kč - 2,3427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
9/16-18
 | 
přírodní
 | 
0.476 in
 
12.1 mm
 | 
JIC
 | 
2
 | ||
| 5,0758 Kč - 10,4952 Kč | 3836 Skladem | 
1.614 in
 
41.0 mm
 | 
1-5/8-12
 | 
modrá
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
JIC
 | 
2
 | ||
| 13,3867 Kč - 27,6554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
2.508 in
 
63.7 mm
 | 
2-1/2-12
 | 
přírodní
 | 
1.201 in
 
30.5 mm
 | 
JIC
 | 
2
 | ||
| 1,4223 Kč - 2,934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.362 in
 
9.2 mm
 | 
3⁄8" x 24
 | 
modrá
 | 
0.437 in
 
11.1 mm
 | 
Závity UNF
 | 
1
 | ||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku