Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | Barva | h | Norma závitu | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6216 Kč - 3,7538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2” x 20
|
modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
1,8685 Kč - 3,8686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
1-14
|
modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závity UNF
|
2
|
||
3,0957 Kč - 6,3737 Kč | 44000 Skladem |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
Závity UNF
|
2
|
||
9,5101 Kč - 19,8414 Kč | 43 Skladem |
1.669 in
42.4 mm
|
111⁄16” x 12
|
modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
3,0399 Kč - 6,3277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.051 in
26.7 mm
|
11⁄16" x 12
|
modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
1,4223 Kč - 2,934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.362 in
9.2 mm
|
3⁄8" x 24
|
modrá
|
0.437 in
11.1 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
2,6076 Kč - 5,4391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
1,8685 Kč - 3,8686 Kč | 33418 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
1-14
|
přírodní
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závity UNF
|
2
|
||
1,1308 Kč - 2,3288 Kč | 1147 Skladem |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8
|
modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
Závity NPT
|
2
|
||
1,8127 Kč - 3,7385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závity UNF
|
2
|
||
3,6953 Kč - 7,6531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8
|
modrá
|
0.319 in
8.1 mm
|
Závity NPT
|
2
|
||
1,5757 Kč - 3,2558 Kč | 77 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
přírodní
|
0.559 in
14.2 mm
|
Závity UNF
|
2
|
||
1,492 Kč - 3,0795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
Závity UNF
|
2
|
||
2,8028 Kč - 5,8068 Kč | 41925 Skladem |
1.307 in
33.2 mm
|
1
|
modrá
|
0.783 in
19.9 mm
|
Závity NPT
|
2
|
||
1,5757 Kč - 3,2558 Kč | 4900 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
Závity UNF
|
2
|
||
6,3866 Kč - 13,2531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2
|
modrá
|
0.85 in
21.6 mm
|
Závity NPT
|
2
|
||
4,7829 Kč - 9,9589 Kč | 26023 Skladem |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4
|
modrá
|
0.839 in
21.3 mm
|
Závity NPT
|
2
|
||
6,024 Kč - 11,0301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.315 in
33.4 mm
|
|
přírodní
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku