Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, šedá, bílá Produktová řada: SR1816
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | B | C | Rozměr Torx | E | D | Barva | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0539 Kč - 2,8582 Kč | 1000 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
šedá
|
2
|
||
| 1,465 Kč - 2,0395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
šedá
|
2
|
||
| 1,465 Kč - 2,0395 Kč | 1500 Skladem |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
černá
|
2
|
||
| 1,465 Kč - 2,0395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
bílá
|
2
|
||
| 2,0539 Kč - 2,8582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
černá
|
2
|
||
| 1,465 Kč - 2,0395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
šedá
|
2
|
||
| 2,0251 Kč - 2,8294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.65 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
černá
|
1
|
||
| 2,1763 Kč - 2,8294 Kč | 500 Skladem |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 1,465 Kč - 2,0395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
šedá
|
2
|
||
| 1,465 Kč - 2,0395 Kč | 2000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
bílá
|
2
|
||
| 1,465 Kč - 2,0395 Kč | 500 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
černá
|
2
|
||
| 1,8384 Kč - 2,5853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
černá
|
1
|
||
| 1,8384 Kč - 2,5853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.661 in
16.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
bílá
|
1
|
||
| 2,0251 Kč - 2,8294 Kč | 400 Skladem |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
bílá
|
1
|
||
| 1,8384 Kč - 2,5853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
černá
|
1
|
||
| 2,0539 Kč - 2,8582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
bílá
|
2
|
||
| 1,8384 Kč - 2,5853 Kč | 7000 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
bílá
|
1
|
||
| 1,465 Kč - 2,0395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
šedá
|
2
|
||
| 1,465 Kč - 2,0395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
černá
|
2
|
||
| 1,465 Kč - 2,0395 Kč | 200 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
bílá
|
2