Menu Vyhledávání

Krytky Torx

Skladem

Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.

  • Fit securely on top of Torx head screws.
  • It prevents tampering or unauthorized access to the fastener.
  • Used in applications such as automotive, industrial, and electronic assemblies.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, šedá, bílá Produktová řada: SR1816

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 27
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost B C Rozměr Torx E D Barva Typ Koupit
1,465 Kč - 2,0395 Kč 500 Skladem
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
černá
2
1,465 Kč - 2,0395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
šedá
2
1,465 Kč - 2,0395 Kč 1500 Skladem
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
černá
2
2,0539 Kč - 2,8582 Kč 1000 Skladem
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
šedá
2
1,465 Kč - 2,0395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
šedá
2
2,0539 Kč - 2,8582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
černá
2
1,465 Kč - 2,0395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
bílá
2
  • z/ze 2
Krytky na šrouby torx TX20 11.5 mm 1.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10216712

Cenové rozmezí
2,0395 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Rozměr Torx
    TX20
  • Typ
    2
Krytky na šrouby torx TX25 14.6 mm 2.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

10216736

Cenové rozmezí
2,0395 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Rozměr Torx
    TX25
Krytky na šrouby torx TX30 16.2 mm 2.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10216774

Cenové rozmezí
2,0395 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Rozměr Torx
    TX30
Krytky na šrouby torx TX40 18.0 mm 2.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

10216798

Cenové rozmezí
2,8582 Kč - 2,0539 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Rozměr Torx
    TX40
Krytky na šrouby torx TX30 16.2 mm 2.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

10216767

Cenové rozmezí
2,0395 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Rozměr Torx
    TX30
Krytky na šrouby torx TX40 18.0 mm 2.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10216804

Cenové rozmezí
2,8582 Kč - 2,0539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Rozměr Torx
    TX40
Krytky na šrouby torx TX30 16.2 mm 2.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10216750

Cenové rozmezí
2,0395 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Rozměr Torx
    TX30