Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - do vysokých teplot

Skladem

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu h Norma závitu Koupit
1,7665 Kč - 4,4187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Závity UNF
1,6086 Kč - 3,2351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
2,3698 Kč - 4,758 Kč 35500 Skladem
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
25.0 mm
2,4847 Kč - 4,9868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
2,7002 Kč - 5,4128 Kč 1000 Skladem
10.3 mm
13.0 mm
3,4614 Kč - 6,92 Kč 1000 Skladem
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
13.0 mm
3,6912 Kč - 7,3619 Kč 3215 Skladem
15.2 mm
13.0 mm
5,8169 Kč - 11,5991 Kč 750 Skladem
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
Závity UNF
7,8851 Kč - 15,7811 Kč 1000 Skladem
21.4 mm
M22
25.0 mm
závity metrické
7,0377 Kč - 14,6765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
1"
13.0 mm
Závity UNF
9,5226 Kč - 19,0952 Kč 400 Skladem
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
38.0 mm
Závity UNF
14,1617 Kč - 28,3272 Kč 2231 Skladem
34.9 mm
M35;1 3/8"
38.0 mm
Závity UNF
14,2336 Kč - 31,089 Kč 1950 Skladem
44.5 mm
1 3/8";M45
25.0 mm
závity metrické
1,6086 Kč - 3,2351 Kč 10000 Skladem
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
2,2406 Kč - 4,4897 Kč 5000 Skladem
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
13.0 mm
16,8332 Kč - 33,7717 Kč 3900 Skladem
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
závity metrické
18,5568 Kč - 37,2436 Kč 470 Skladem
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
závity metrické
18,4419 Kč - 37,0069 Kč 1375 Skladem
38.1 mm
M39;1 1/2"
50.0 mm
Závity UNF
12,036 Kč - 24,0663 Kč 3802 Skladem
31.8 mm
1";1 1/4"
25.0 mm
závity metrické
24,7903 Kč - 49,7108 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
2"
50.0 mm
Závity UNF
  • z/ze 6
Krytky flexi 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10108741

Cenové rozmezí
4,4187 Kč - 1,7665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 3/16"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 4.4 mm 19.0 mm PVC žlutá

10007723

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M5, 3/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 5.9 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007808

Cenové rozmezí
4,758 Kč - 2,3698 Kč

Skladové zásoby
35500 Skladem
Parametry
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6, 1/4 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 7.9 mm 19.0 mm PVC žlutá

10007884

Cenové rozmezí
4,9868 Kč - 2,4847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 10.3 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007969

Cenové rozmezí
5,4128 Kč - 2,7002 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 12.7 mm 13.0 mm PVC žlutá

10008041

Cenové rozmezí
6,92 Kč - 3,4614 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 15.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008126

Cenové rozmezí
7,3619 Kč - 3,6912 Kč

Skladové zásoby
3215 Skladem
Parametry
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    230 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008201

Cenové rozmezí
11,5991 Kč - 5,8169 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M20;3/4"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 21.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008287

Cenové rozmezí
15,7811 Kč - 7,8851 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M22
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 25.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008362

Cenové rozmezí
14,6765 Kč - 7,0377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    1"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 28.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008447

Cenové rozmezí
19,0952 Kč - 9,5226 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8";M30;1 1/8"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 34.9 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008522

Cenové rozmezí
28,3272 Kč - 14,1617 Kč

Skladové zásoby
2231 Skladem
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    M35;1 3/8"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 44.5 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008607

Cenové rozmezí
31,089 Kč - 14,2336 Kč

Skladové zásoby
1950 Skladem
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    1 3/8";M45
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 4.4 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007716

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M5, 3/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 5.9 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007792

Cenové rozmezí
4,4897 Kč - 2,2406 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M6, 1/4 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 41.3 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008584

Cenové rozmezí
33,7717 Kč - 16,8332 Kč

Skladové zásoby
3900 Skladem
Parametry
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    1 1/4";M32
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008621

Cenové rozmezí
37,2436 Kč - 18,5568 Kč

Skladové zásoby
470 Skladem
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    1 3/8";M45
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 38.1 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008560

Cenové rozmezí
37,0069 Kč - 18,4419 Kč

Skladové zásoby
1375 Skladem
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M39;1 1/2"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 31.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008485

Cenové rozmezí
24,0663 Kč - 12,036 Kč

Skladové zásoby
3802 Skladem
Parametry
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    1";1 1/4"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 50.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008669

Cenové rozmezí
49,7108 Kč - 24,7903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    2"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Maximální teplota
    230 °C