Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7665 Kč - 4,4187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 1,6086 Kč - 3,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 2,3698 Kč - 4,758 Kč | 35500 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,4847 Kč - 4,9868 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 2,7002 Kč - 5,4128 Kč | 1000 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,4614 Kč - 6,92 Kč | 1000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,6912 Kč - 7,3619 Kč | 3215 Skladem |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 5,8169 Kč - 11,5991 Kč | 750 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 7,8851 Kč - 15,7811 Kč | 1000 Skladem |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 7,0377 Kč - 14,6765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 9,5226 Kč - 19,0952 Kč | 400 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 14,1617 Kč - 28,3272 Kč | 2231 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 14,2336 Kč - 31,089 Kč | 1950 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 1,6086 Kč - 3,2351 Kč | 10000 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,2406 Kč - 4,4897 Kč | 5000 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 16,8332 Kč - 33,7717 Kč | 3900 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 18,5568 Kč - 37,2436 Kč | 470 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.969 in
50.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 18,4419 Kč - 37,0069 Kč | 1375 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 12,036 Kč - 24,0663 Kč | 3802 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 24,7903 Kč - 49,7108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závity UNF
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku