Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - do vysokých teplot

Skladem

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu h Norma závitu Koupit
9,5226 Kč - 19,0952 Kč 400 Skladem
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
38.0 mm
Závity UNF
10007815 2,3555 Kč - 4,7423 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
1/4 in UNF
13.0 mm
7,7559 Kč - 15,5444 Kč 800 Skladem
26.3 mm
3/4";M27;1"
13.0 mm
Závity UNF
7,0377 Kč - 14,6765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
1"
13.0 mm
Závity UNF
3,7056 Kč - 7,3934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
25.0 mm
1,3888 Kč - 2,7853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
25.0 mm
10007938 2,5853 Kč - 5,1762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
3,3321 Kč - 6,6912 Kč 10000 Skladem
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
13.0 mm
4,6679 Kč - 9,3898 Kč 2570 Skladem
13.8 mm
M14
25.0 mm
1,5368 Kč - 3,0851 Kč 12000 Skladem
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
2,6283 Kč - 5,2709 Kč 3200 Skladem
6.4 mm
25.0 mm
2,1687 Kč - 4,7423 Kč 12500 Skladem
8.3 mm
25.0 mm
11,8924 Kč - 23,7507 Kč 5201 Skladem
31.8 mm
1";1 1/4"
38.0 mm
závity metrické
2,4847 Kč - 4,9868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
17,0775 Kč - 37,4014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.3 mm
1 1/4";M32
50.0 mm
závity metrické
24,7903 Kč - 49,7108 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
2"
50.0 mm
Závity UNF
2,7002 Kč - 5,4128 Kč 1000 Skladem
10.3 mm
13.0 mm
4,0359 Kč - 8,1273 Kč 15000 Skladem
15.2 mm
19.0 mm
9,0772 Kč - 18,8585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.3 mm
3/4";M27;1"
25.0 mm
Závity UNF
13,7309 Kč - 27,6171 Kč 2200 Skladem
30.2 mm
7/8"
50.0 mm
Závity BSP
  • z/ze 6
Krytky flexi 28.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008447

Cenové rozmezí
19,0952 Kč - 9,5226 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8";M30;1 1/8"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 6.4 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007815

Cenové rozmezí
4,7423 Kč - 2,3555 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    1/4 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 26.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008386

Cenové rozmezí
15,5444 Kč - 7,7559 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4";M27;1"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 25.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008362

Cenové rozmezí
14,6765 Kč - 7,0377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    1"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 11.1 mm 25.0 mm PVC žlutá

10008003

Cenové rozmezí
7,3934 Kč - 3,7056 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M12, 7/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 5.5 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007785

Cenové rozmezí
2,7853 Kč - 1,3888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 9.5 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007938

Cenové rozmezí
5,1762 Kč - 2,5853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 11.9 mm 13.0 mm PVC žlutá

10008010

Cenové rozmezí
6,6912 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M12, 1/2 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 13.8 mm 25.0 mm PVC žlutá

10008096

Cenové rozmezí
9,3898 Kč - 4,6679 Kč

Skladové zásoby
2570 Skladem
Parametry
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M14
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 4.8 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007747

Cenové rozmezí
3,0851 Kč - 1,5368 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M5, 3/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 6.4 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007822

Cenové rozmezí
5,2709 Kč - 2,6283 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 8.3 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007907

Cenové rozmezí
4,7423 Kč - 2,1687 Kč

Skladové zásoby
12500 Skladem
Parametry
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 31.8 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008492

Cenové rozmezí
23,7507 Kč - 11,8924 Kč

Skladové zásoby
5201 Skladem
Parametry
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    1";1 1/4"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 7.9 mm 19.0 mm PVC žlutá

10007884

Cenové rozmezí
4,9868 Kč - 2,4847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 41.3 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008591

Cenové rozmezí
37,4014 Kč - 17,0775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    1 1/4";M32
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 50.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008669

Cenové rozmezí
49,7108 Kč - 24,7903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    2"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 10.3 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007969

Cenové rozmezí
5,4128 Kč - 2,7002 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 15.2 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008133

Cenové rozmezí
8,1273 Kč - 4,0359 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Maximální teplota
    230 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 26.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008393

Cenové rozmezí
18,8585 Kč - 9,0772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4";M27;1"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 30.2 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008478

Cenové rozmezí
27,6171 Kč - 13,7309 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Maximální teplota
    230 °C