Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - do vysokých teplot

Skladem

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu h Norma závitu Koupit
15,914 Kč - 33,0616 Kč 480 Skladem
38.1 mm
M39;1 1/2"
38.0 mm
Závity UNF
5,4004 Kč - 11,2046 Kč 1200 Skladem
17.4 mm
M18
19.0 mm
závity metrické
12,036 Kč - 24,0663 Kč 3802 Skladem
31.8 mm
1";1 1/4"
25.0 mm
závity metrické
3,9785 Kč - 7,9695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
Závity UNF
4,6104 Kč - 9,3109 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
M15;9/16"
25.0 mm
Závity UNF
10008218 6,2478 Kč - 12,4671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
M20;3/4"
19.0 mm
Závity UNF
7,2388 Kč - 14,4397 Kč 10200 Skladem
26.9 mm
M27
13.0 mm
závity metrické
3,763 Kč - 7,8274 Kč 7500 Skladem
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
25.0 mm
11,9355 Kč - 23,9085 Kč 3500 Skladem
34.9 mm
M35;1 1/4"
25.0 mm
Závity UNF
1,7665 Kč - 4,4187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Závity UNF
2,3698 Kč - 4,758 Kč 35500 Skladem
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
25.0 mm
5,1562 Kč - 10,3366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.4 mm
M18
13.0 mm
závity metrické
7,0665 Kč - 14,1241 Kč 3943 Skladem
20.6 mm
1/2"
25.0 mm
Závity BSP
9,4794 Kč - 19,0163 Kč 93 Skladem
23.8 mm
M24
38.0 mm
závity metrické
8,0862 Kč - 16,1757 Kč 3263 Skladem
26.9 mm
M27
25.0 mm
závity metrické
1,7378 Kč - 3,5113 Kč 39600 Skladem
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
12,4094 Kč - 24,8554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.2 mm
7/8"
38.0 mm
Závity BSP
2,2119 Kč - 4,4266 Kč 500 Skladem
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
14,7075 Kč - 29,4319 Kč 972 Skladem
38.1 mm
M39;1 1/2"
25.0 mm
Závity UNF
2,1831 Kč - 4,3634 Kč 35 Skladem
7.0 mm
13.0 mm
  • z/ze 6
Krytky flexi 38.1 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008553

Cenové rozmezí
33,0616 Kč - 15,914 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    M39;1 1/2"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 17.4 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008188

Cenové rozmezí
11,2046 Kč - 5,4004 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M18
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 31.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008485

Cenové rozmezí
24,0663 Kč - 12,036 Kč

Skladové zásoby
3802 Skladem
Parametry
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    1";1 1/4"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 14.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008102

Cenové rozmezí
7,9695 Kč - 3,9785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M15;9/16"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 14.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008119

Cenové rozmezí
9,3109 Kč - 4,6104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M15;9/16"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 19.1 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008218

Cenové rozmezí
12,4671 Kč - 6,2478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M20;3/4"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 26.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008409

Cenové rozmezí
14,4397 Kč - 7,2388 Kč

Skladové zásoby
10200 Skladem
Parametry
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M27
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 11.9 mm 25.0 mm PVC žlutá

10008034

Cenové rozmezí
7,8274 Kč - 3,763 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M12, 1/2 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 34.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008515

Cenové rozmezí
23,9085 Kč - 11,9355 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M35;1 1/4"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10108741

Cenové rozmezí
4,4187 Kč - 1,7665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 3/16"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 5.9 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007808

Cenové rozmezí
4,758 Kč - 2,3698 Kč

Skladové zásoby
35500 Skladem
Parametry
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6, 1/4 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 17.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008171

Cenové rozmezí
10,3366 Kč - 5,1562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M18
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 20.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008256

Cenové rozmezí
14,1241 Kč - 7,0665 Kč

Skladové zásoby
3943 Skladem
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 23.8 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008331

Cenové rozmezí
19,0163 Kč - 9,4794 Kč

Skladové zásoby
93 Skladem
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    M24
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 26.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008416

Cenové rozmezí
16,1757 Kč - 8,0862 Kč

Skladové zásoby
3263 Skladem
Parametry
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M27
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 4.8 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007754

Cenové rozmezí
3,5113 Kč - 1,7378 Kč

Skladové zásoby
39600 Skladem
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5, 3/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 30.2 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008461

Cenové rozmezí
24,8554 Kč - 12,4094 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    30.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 7.7 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007860

Cenové rozmezí
4,4266 Kč - 2,2119 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 38.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008546

Cenové rozmezí
29,4319 Kč - 14,7075 Kč

Skladové zásoby
972 Skladem
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M39;1 1/2"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 7.0 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007839

Cenové rozmezí
4,3634 Kč - 2,1831 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené