Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - do vysokých teplot

Skladem

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu h Norma závitu Koupit
1,9389 Kč - 3,8742 Kč 3215 Skladem
5.5 mm
13.0 mm
2,1831 Kč - 4,3634 Kč 35 Skladem
7.0 mm
13.0 mm
2,6139 Kč - 5,2709 Kč 10000 Skladem
8.7 mm
19.0 mm
3,7056 Kč - 7,3934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
25.0 mm
3,9929 Kč - 7,9695 Kč 3518 Skladem
13.8 mm
M14;1 in BSP
13.0 mm
13,7309 Kč - 27,6171 Kč 2200 Skladem
30.2 mm
7/8"
50.0 mm
Závity BSP
5,8313 Kč - 11,5991 Kč 2250 Skladem
15.9 mm
3/8";M16
25.0 mm
závity metrické
5,0987 Kč - 10,2577 Kč 5000 Skladem
15.9 mm
3/8";M16
13.0 mm
závity metrické
15,914 Kč - 33,0616 Kč 480 Skladem
38.1 mm
M39;1 1/2"
38.0 mm
Závity UNF
6,6356 Kč - 13,414 Kč 1450 Skladem
19.1 mm
M20;3/4"
25.0 mm
Závity UNF
5,1562 Kč - 10,3366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.4 mm
M18
13.0 mm
závity metrické
8,0719 Kč - 16,1757 Kč 3700 Skladem
20.6 mm
1/2"
38.0 mm
Závity BSP
6,1185 Kč - 12,2304 Kč 555 Skladem
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
Závity BSP
7,0665 Kč - 14,1241 Kč 3943 Skladem
20.6 mm
1/2"
25.0 mm
Závity BSP
2,2406 Kč - 4,4897 Kč 5000 Skladem
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
13.0 mm
24,7903 Kč - 49,7108 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
2"
50.0 mm
Závity UNF
7,9139 Kč - 15,86 Kč 3900 Skladem
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
25.0 mm
Závity UNF
11,9355 Kč - 23,9085 Kč 3500 Skladem
34.9 mm
M35;1 1/4"
25.0 mm
Závity UNF
18,5568 Kč - 37,2436 Kč 470 Skladem
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
závity metrické
16,8332 Kč - 33,7717 Kč 3900 Skladem
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
závity metrické
  • z/ze 6
Krytky flexi 5.5 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007778

Cenové rozmezí
3,8742 Kč - 1,9389 Kč

Skladové zásoby
3215 Skladem
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 7.0 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007839

Cenové rozmezí
4,3634 Kč - 2,1831 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 8.7 mm 19.0 mm PVC žlutá

10007921

Cenové rozmezí
5,2709 Kč - 2,6139 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 11.1 mm 25.0 mm PVC žlutá

10008003

Cenové rozmezí
7,3934 Kč - 3,7056 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M12, 7/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 13.8 mm 13.0 mm PVC žlutá

10008089

Cenové rozmezí
7,9695 Kč - 3,9929 Kč

Skladové zásoby
3518 Skladem
Parametry
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M14;1 in BSP
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 30.2 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008478

Cenové rozmezí
27,6171 Kč - 13,7309 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008164

Cenové rozmezí
11,5991 Kč - 5,8313 Kč

Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8";M16
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 15.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008140

Cenové rozmezí
10,2577 Kč - 5,0987 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8";M16
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 38.1 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008553

Cenové rozmezí
33,0616 Kč - 15,914 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    M39;1 1/2"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 19.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008225

Cenové rozmezí
13,414 Kč - 6,6356 Kč

Skladové zásoby
1450 Skladem
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M20;3/4"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 17.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008171

Cenové rozmezí
10,3366 Kč - 5,1562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M18
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 20.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008263

Cenové rozmezí
16,1757 Kč - 8,0719 Kč

Skladové zásoby
3700 Skladem
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 20.6 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008249

Cenové rozmezí
12,2304 Kč - 6,1185 Kč

Skladové zásoby
555 Skladem
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 20.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008256

Cenové rozmezí
14,1241 Kč - 7,0665 Kč

Skladové zásoby
3943 Skladem
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 5.9 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007792

Cenové rozmezí
4,4897 Kč - 2,2406 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M6, 1/4 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 50.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008669

Cenové rozmezí
49,7108 Kč - 24,7903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    2"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 28.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008430

Cenové rozmezí
15,86 Kč - 7,9139 Kč

Skladové zásoby
3900 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8";M30;1 1/8"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 34.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008515

Cenové rozmezí
23,9085 Kč - 11,9355 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M35;1 1/4"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008621

Cenové rozmezí
37,2436 Kč - 18,5568 Kč

Skladové zásoby
470 Skladem
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    1 3/8";M45
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 41.3 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008584

Cenové rozmezí
33,7717 Kč - 16,8332 Kč

Skladové zásoby
3900 Skladem
Parametry
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    1 1/4";M32
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP