Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - do vysokých teplot

Skladem

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu h Norma závitu Koupit
22,3773 Kč - 46,7913 Kč 175 Skladem
47.6 mm
1 1/2";M48
50.0 mm
závity metrické
18,4419 Kč - 37,0069 Kč 1375 Skladem
38.1 mm
M39;1 1/2"
50.0 mm
Závity UNF
20,0505 Kč - 40,1631 Kč 110 Skladem
50.8 mm
2"
25.0 mm
Závity UNF
1,7665 Kč - 4,4187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Závity UNF
9,5226 Kč - 19,0952 Kč 400 Skladem
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
38.0 mm
Závity UNF
14,1617 Kč - 28,3272 Kč 2231 Skladem
34.9 mm
M35;1 3/8"
38.0 mm
Závity UNF
14,2336 Kč - 31,089 Kč 1950 Skladem
44.5 mm
1 3/8";M45
25.0 mm
závity metrické
1,6086 Kč - 3,2351 Kč 10000 Skladem
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
3,0018 Kč - 6,2493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
M14;1 in BSP
13.0 mm
5,7738 Kč - 12,0726 Kč 15745 Skladem
19.9 mm
25.0 mm
10008317 7,2388 Kč - 14,4397 Kč 4750 Skladem
23.8 mm
M24
13.0 mm
závity metrické
9,0772 Kč - 18,8585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.3 mm
3/4";M27;1"
25.0 mm
Závity UNF
4,6679 Kč - 9,3898 Kč 2570 Skladem
13.8 mm
M14
25.0 mm
5,4004 Kč - 11,2046 Kč 1200 Skladem
17.4 mm
M18
19.0 mm
závity metrické
2,1687 Kč - 4,7423 Kč 12500 Skladem
8.3 mm
25.0 mm
3,1454 Kč - 6,2966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
13.0 mm
5,4291 Kč - 10,889 Kč 2500 Skladem
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
závity metrické
3,9785 Kč - 7,9695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
Závity UNF
3,3321 Kč - 6,6912 Kč 10000 Skladem
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
13.0 mm
3,6624 Kč - 7,3382 Kč 5000 Skladem
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
19.0 mm
  • z/ze 6
Krytky flexi 47.6 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008645

Cenové rozmezí
46,7913 Kč - 22,3773 Kč

Skladové zásoby
175 Skladem
Parametry
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    1 1/2";M48
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 38.1 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008560

Cenové rozmezí
37,0069 Kč - 18,4419 Kč

Skladové zásoby
1375 Skladem
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M39;1 1/2"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 50.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008652

Cenové rozmezí
40,1631 Kč - 20,0505 Kč

Skladové zásoby
110 Skladem
Parametry
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    2"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10108741

Cenové rozmezí
4,4187 Kč - 1,7665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 3/16"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 28.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008447

Cenové rozmezí
19,0952 Kč - 9,5226 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8";M30;1 1/8"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 34.9 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008522

Cenové rozmezí
28,3272 Kč - 14,1617 Kč

Skladové zásoby
2231 Skladem
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    M35;1 3/8"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 44.5 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008607

Cenové rozmezí
31,089 Kč - 14,2336 Kč

Skladové zásoby
1950 Skladem
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    1 3/8";M45
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 4.4 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007716

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M5, 3/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 13.5 mm 13.0 mm PVC žlutá

10008065

Cenové rozmezí
6,2493 Kč - 3,0018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M14;1 in BSP
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008232

Cenové rozmezí
12,0726 Kč - 5,7738 Kč

Skladové zásoby
15745 Skladem
Parametry
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    230 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 23.8 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008317

Cenové rozmezí
14,4397 Kč - 7,2388 Kč

Skladové zásoby
4750 Skladem
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M24
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 26.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008393

Cenové rozmezí
18,8585 Kč - 9,0772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4";M27;1"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 13.8 mm 25.0 mm PVC žlutá

10008096

Cenové rozmezí
9,3898 Kč - 4,6679 Kč

Skladové zásoby
2570 Skladem
Parametry
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M14
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 17.4 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008188

Cenové rozmezí
11,2046 Kč - 5,4004 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M18
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 8.3 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007907

Cenové rozmezí
4,7423 Kč - 2,1687 Kč

Skladové zásoby
12500 Skladem
Parametry
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 11.1 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007983

Cenové rozmezí
6,2966 Kč - 3,1454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M12, 7/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008157

Cenové rozmezí
10,889 Kč - 5,4291 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8";M16
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 14.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008102

Cenové rozmezí
7,9695 Kč - 3,9785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M15;9/16"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 11.9 mm 13.0 mm PVC žlutá

10008010

Cenové rozmezí
6,6912 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M12, 1/2 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 11.9 mm 19.0 mm PVC žlutá

10008027

Cenové rozmezí
7,3382 Kč - 3,6624 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M12, 1/2 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené