Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - do vysokých teplot

Skladem

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu h Norma závitu Koupit
2,255 Kč - 4,5213 Kč 15000 Skladem
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
25,2906 Kč - 61,7347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.2 mm
38.1 mm
21,4133 Kč - 55,0828 Kč 1475 Skladem
63.5 mm
2 1/2"
38.1 mm
Závity UNF
4,5386 Kč - 9,7054 Kč 700 Skladem
14.3 mm
M15;9/16"
19.0 mm
Závity UNF
  • z/ze 6
Krytky flexi 7.7 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007846

Cenové rozmezí
4,5213 Kč - 2,255 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 76.2 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10108772

Cenové rozmezí
61,7347 Kč - 25,2906 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.1 mm
  • Maximální teplota
    230 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 63.5 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10108765

Cenové rozmezí
55,0828 Kč - 21,4133 Kč

Skladové zásoby
1475 Skladem
Parametry
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Velikost závitu
    2 1/2"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 14.3 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10108758

Cenové rozmezí
9,7054 Kč - 4,5386 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M15;9/16"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF