Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací – kulaté – standardní

Skladem

Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Standardní, krátké a dlouhé krytky.Ideální na ochranu trubek, rour a tyčí.Pomáhá zabránit náhodnému posunu. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní Produktová řada: SR5763

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 8
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d h Koupit
3,2603 Kč - 4,2226 Kč 47500 Skladem
6.0 mm
25.0 mm
3,7343 Kč - 5,1419 Kč 5750 Skladem
10.0 mm
25.0 mm
3,3465 Kč - 4,6392 Kč 23750 Skladem
7.0 mm
25.0 mm
3,1454 Kč - 4,9982 Kč 18600 Skladem
3.5 mm
23.0 mm
3,4614 Kč - 4,8259 Kč 200 Skladem
4.0 mm
23.0 mm
3,4614 Kč - 4,7828 Kč 4250 Skladem
8.0 mm
25.0 mm
2,973 Kč - 4,1365 Kč 48500 Skladem
4.7 mm
15.0 mm
3,2172 Kč - 4,1509 Kč 12279 Skladem
5.0 mm
24.0 mm
Krytky ukončovací – kulaté – standardní LDPE - PIR přírodní

10082591

Cenové rozmezí
4,2226 Kč - 3,2603 Kč

Skladové zásoby
47500 Skladem
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací – kulaté – standardní LDPE - PIR přírodní

10082669

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 3,7343 Kč

Skladové zásoby
5750 Skladem
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací – kulaté – standardní LDPE - PIR přírodní

10082614

Cenové rozmezí
4,6392 Kč - 3,3465 Kč

Skladové zásoby
23750 Skladem
Parametry
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací – kulaté – standardní LDPE - PIR přírodní

10082539

Cenové rozmezí
4,9982 Kč - 3,1454 Kč

Skladové zásoby
18600 Skladem
Parametry
  • d
    3.5 mm
  • h
    23.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací – kulaté – standardní LDPE - PIR přírodní

10082553

Cenové rozmezí
4,8259 Kč - 3,4614 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d
    4.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací – kulaté – standardní LDPE - PIR přírodní

10082638

Cenové rozmezí
4,7828 Kč - 3,4614 Kč

Skladové zásoby
4250 Skladem
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací – kulaté – standardní LDPE - PIR přírodní

10082560

Cenové rozmezí
4,1365 Kč - 2,973 Kč

Skladové zásoby
48500 Skladem
Parametry
  • d
    4.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací – kulaté – standardní LDPE - PIR přírodní

10082577

Cenové rozmezí
4,1509 Kč - 3,2172 Kč

Skladové zásoby
12279 Skladem
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000