Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexi ukončovací krytky jsou vyrobeny z flexibilního materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.
Tato krytka má úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování při nízkých teplotách.
Díky použitému materiálu jsou krytky rovněž odolné vůči chemikáliím.
Materiál: TPE Barva: černá Produktová řada: SR1021
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h | d | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
14,4465 Kč - 30,3367 Kč | 1090 Skladem |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
5,3826 Kč - 11,1847 Kč | 5525 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
9,9146 Kč - 20,6074 Kč | 1800 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
15,3807 Kč - 31,9454 Kč | 200 Skladem |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
14,0281 Kč - 29,0344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
10,4026 Kč - 21,2203 Kč | 8000 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
3,3745 Kč - 7,0018 Kč | 71000 Skladem |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
9,6217 Kč - 20,2055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
8,6176 Kč - 18,0794 Kč | 7000 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
17,1518 Kč - 35,5459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
9,05 Kč - 18,9987 Kč | 480 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
7,293 Kč - 15,0917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
3,2909 Kč - 6,9406 Kč | 7600 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
5,9403 Kč - 5,9403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
7,6276 Kč - 8,2736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
4,8527 Kč - 10,1888 Kč | 3188 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
9,3985 Kč - 19,5349 Kč | 34541 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
20,6797 Kč - 42,9769 Kč | 42 Skladem |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
6,4702 Kč - 13,6361 Kč | 36524 Skladem |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
5,4383 Kč - 11,4146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku