Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Vynikající ochrana pro praktické použití v závitových sestavách.Vysoce odolné proti rozdrceníProvedení ze zeleného PVC lze používat v prostředí s oleji a mazivy. Materiál: vinyl, PVC Barva: zelená, černá Produktová řada: SR1020
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | h | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,4066 Kč - 23,825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
21,0422 Kč - 21,0422 Kč | 17600 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
zelená
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
7,5858 Kč - 7,5858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
12,2572 Kč - 25,7402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
zelená
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
9,5241 Kč - 9,5241 Kč | 450 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
9,8588 Kč - 20,684 Kč | 470 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
11,0162 Kč - 24,3612 Kč | 420 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
9,1197 Kč - 18,8455 Kč | 9460 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
10,4583 Kč - 21,68 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
2,6076 Kč - 5,3931 Kč | 350000 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
2,7888 Kč - 5,8068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
11,9923 Kč - 24,8209 Kč | 2800 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
6,6097 Kč - 13,8659 Kč | 1400 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
4,5041 Kč - 9,4227 Kč | 270 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
7,544 Kč - 17,5431 Kč | 2250 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
4,3925 Kč - 9,1163 Kč | 2450 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,3705 Kč - 4,9642 Kč | 16000 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
9,6077 Kč - 19,918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
15,5063 Kč - 32,1752 Kč | 4500 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
5,1454 Kč - 10,8017 Kč | 1499 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku