Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Heat Shrink End Caps are used to seal, insulate and protect threaded and unthreaded pipes, tubes, and rods. Features a thick adhesive inner liner wall. It shrinks when heated and is able to operate at temperatures between -55C and +110C.
Ideální pro utěsnění nebo izolaci a ochranu trubek, trubek a tyčí.Chrání před poškozením, nečistotami a vlhkostí.Provozní teplota od -55 C do +110 C. Materiál: PO Barva: černá Produktová řada: SR1180
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | h | d1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
756,7562 Kč - 1 775,0031 Kč | 26 Skladem |
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
29,0185 Kč - 29,0185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
85,2987 Kč - 98,8807 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
48,527 Kč - 48,527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
67,0034 Kč - 78,3265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
195,5163 Kč - 225,8875 Kč | 152 Skladem |
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
276,297 Kč - 319,2045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
10287965 | 57,3399 Kč - 66,4457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
241,0452 Kč - 241,0452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
106,2713 Kč - 106,2713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
98,1974 Kč - 114,4009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
137,2561 Kč - 160,5853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
198,9049 Kč - 232,0649 Kč | 7 Skladem |
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
41,7778 Kč - 41,7778 Kč | 135 Skladem |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
449,1815 Kč - 1 057,954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
26,1041 Kč - 26,1041 Kč | 100 Skladem |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
223,3497 Kč - 258,8943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
140,4912 Kč - 162,44 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
169,5098 Kč - 399,8928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku