Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - zatlačovací PCR

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rychlonasazovací ukončovací krytky slouží jakoochranné komponenty pro metrické závity, BSP a UNF, které chrání proti vlhkosti a nečistotám, jako je špína a prach. Konstrukce umožňuje snadnou montáž a zároveň zajišťuje bezpečné uchycení. Ideální pro různé využití ve výrobě, skladování a během přepravy dílů. Tato řada je ekonomickou alternativou k závitovému profilu.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCFBPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 28
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D H Velikost závitu Norma závitu Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.9 mm
12.0 mm
M16
Metrický
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.3 mm
12.9 mm
7/16" x 20
UNF
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
11.3 mm
3/8"
GAS
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9 mm
10.0 mm
M10
Metrický
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
11.3 mm
3/8"
UNF
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
19.8 mm
M42
Metrický
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.4 mm
17.7 mm
3/4 "
GAS
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.9 mm
20.2 mm
7/8" x 14
UNF
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.8 mm
16.0 mm
M36
Metrický
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.7 mm
14.0 mm
M18
Metrický
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
19.8 mm
1-5/8"
UNF
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.7 mm
19.0 mm
M30
Metrický
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7 mm
13.8 mm
3/4" x 16
UNF
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
13.4 mm
9/16" x 18
UNF
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.4 mm
17.7 mm
1" x 14
UNF
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
19.0 mm
1"
GAS
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
12.0 mm
M12
Metrický
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.8 mm
21.8 mm
1-11/16" x 12
UNF
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.8 mm
16.0 mm
1-7/16" x 12
UNF
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.2 mm
13.5 mm
1/2"
GAS
  • z/ze 2
Push Fit End Cap M16 LDPE - PCR zelená

20751906


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M16
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR zelená

20752002


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Velikost závitu
    7/16" x 20
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap 3/8" GAS LDPE - PCR zelená

20751951


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • Norma závitu
    GAS
  • Velikost závitu
    3/8"
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap M10 LDPE - PCR zelená

20751876


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap 3/8" UNF LDPE - PCR zelená

20751968


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Velikost závitu
    3/8"
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap M42 LDPE - PCR zelená

20751999


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M42
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap 3/4 " GAS LDPE - PCR zelená

20751937


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Norma závitu
    GAS
  • Velikost závitu
    3/4 "
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap 1" x 15 UNF LDPE - PCR Green

20752019


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Velikost závitu
    7/8" x 14
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap M36 LDPE - PCR zelená

20751982


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M36
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap M18 LDPE - PCR zelená

20751913


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M18
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap 1-5/8" UNF LDPE - PCR zelená

20751814


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Velikost závitu
    1-5/8"
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap M30 LDPE - PCR zelená

20751975


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M30
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap 3/4" x 16 UNF LDPE - PCR zelená

20751944


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Velikost závitu
    3/4" x 16
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap 1/2" X 21 UNF LDPE - PCR Green

20752026


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • H
    13.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Velikost závitu
    9/16" x 18
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap 1" x 14 UNF LDPE - PCR zelená

20751920


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Velikost závitu
    1" x 14
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap 1" GAS LDPE - PCR zelená

20751753


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Norma závitu
    GAS
  • Velikost závitu
    1"
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap M12 LDPE - PCR zelená

20751883


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap 1-11/16" x 12 UNF LDPE - PCR zelená

20751791


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    47.8 mm
  • H
    21.8 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Velikost závitu
    1-11/16" x 12
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap 1-7/16" x 12 UNF LDPE - PCR zelená

20751821


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Velikost závitu
    1-7/16" x 12
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap 1/2" GAS LDPE - PCR zelená

20751838


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • Norma závitu
    GAS
  • Velikost závitu
    1/2"
  • Barva
    zelená