Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací

Skladem

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Ukončovací krytky jsou univerzální krytky se širokou škálou použití.Ideální pro prezentaci a ochranu produktů.Odolné a vizuálně úhledné. Materiál: PVC, TPE Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1506, SR1500, SR1501

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Barva h d1 Materiál (podrobně) Typ Koupit
1,6594 Kč - 3,455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
bílá
14.2 mm
3.2 mm
PVC
2
1,9661 Kč - 4,0908 Kč 8160 Skladem
7.9 mm
černá
20.3 mm
5.0 mm
PVC
2
  • z/ze 4
Krytky ukončovací 3.2 mm 14.2 mm PVC bílá

10070680

Cenové rozmezí
3,455 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 5.0 mm 20.3 mm PVC černá

10072523

Cenové rozmezí
4,0908 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
8160 Skladem
Parametry
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC