Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiál: polypropylen, LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, týková, antracit, Pantone Grey, kámen, kost slonová, šedá, Ranní šeď, Stříbřitě šedá, Osprey, černá, přírodní, , oranžová, stříbrná, ocel nerezavějící, zlatá Produktová řada: , SR1801
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | Kompatibilní velikosti šroubů | Typ součástky | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9964 Kč - 3,8979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,5853 Kč - 3,1045 Kč | 1250 Skladem |
béžová
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,4847 Kč - 5,1762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
béžová
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,1395 Kč - 2,9953 Kč | 35428 Skladem |
bílá
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
podložka
|
polypropylen
|
3
|
||
| 9750 Skladem |
hnědá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 2,5134 Kč - 5,0262 Kč | 19700 Skladem |
hnědá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
krytka
|
polypropylen
|
2
|
||
| 2,1655 Kč - 3,0316 Kč | 2500 Skladem |
bílá
|
0.185 in
4.7 mm
|
M3
|
podložka
|
polypropylen
|
3
|
||
| 1,9964 Kč - 3,9374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 181,5927 Kč - 185,3155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,0434 Kč - 4,4629 Kč | 2250 Skladem |
bílá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2250 Skladem |
hnědá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 2,7102 Kč - 5,6355 Kč | 10000 Skladem |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 7,9426 Kč - 21,778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
stříbrná
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,4847 Kč - 5,1762 Kč | 1250 Skladem |
šedá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,1915 Kč - 3,068 Kč | 3750 Skladem |
bílá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
podložka
|
polypropylen
|
3
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
stříbrná
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 1950 Skladem |
hnědá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
krytka
|
polypropylen
|
2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kámen
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 2,5134 Kč - 5,0262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
krytka
|
polypropylen
|
2
|
||
| 2000 Skladem |
hnědá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku